Rollen-Energieketten - rollen statt gleiten

P4HD.56.R-Rollenkette für Krane an einem STS-Containerkran.

Vorteile igus Rollen-Energieketten im Überblick:

  • Rollen-Energieketten sind sicher, platzsparend und sehr wartungsarm. Kabellängen können um bis zu 50 % eingespart werden (im Vergleich zu Leitungswagen-Systemen)
  • Starke Reduzierung der Antriebsleistung auf unter 37 % zum Bewegen der Energiekette
  • Verfahrwege von 1.000 Meter und mehr
  • Für hohe Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s
  • Gleichmäßiger Rollwiderstand bei Anwendungen mit Schmutz

Empfohlene Systeme der Rollen-Energieketten

e-chain P4 Energieführungskette in grauer und schwarzer Ausführung.

System P4

igus e-chain mit sichtbarem Sensorgehäuse und Funksymbol für eine Überwachungslösung.

System P4.1

Mehrere Kabelschleppketten in einem gestapelten Führungssystem.

System P4HD.1R

E4.1R_frei Energiekette mit vergrößertem Blick auf das Gelenk.

System E4.1R

An STS-Kran

In Stacker

In Schaufelradbaggern

Versuch für lange Verfahrwege

Häufig gestellte Fragen (FAQ) für Rollen-Energiekette

Lebensdauer ermitteln

Energieketten recyceln lassen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung