Rollen e-kette® P4.1

Rollen e-kette P4.1
  • Höhere Lebensdauer - 375.000 km Laufleistung - durch wartungsfreie Tribopolymer-Gleitlager in Verbindungen der Kettenglieder
  • Lange Verfahrwege über 1.000 m
  • Geschwindigkeiten von mehr als 5 m/s
  • Geringe Vibrationen und Verfahrgeräusche dank geteilter Profilrolle
  • Integration von Sensorik für intelligentes Condition Monitoring
  • Bis zu 36 Monaten Garantie auf Energieketten und Leitungen bzw. die vom Lebensdauerrechner ermittelte Anzahl an Doppelhüben

Ihre Anforderung

Unser Angebot

Triple-E-Class-Containerschiffe

Triple-E-Class-Containerschiffe und die Anforderungen an die Energiezuführungen von STS-Kranen

  • Herausforderung: Krane für Triple-E-class-Containerschiffe
  • Anforderung an die Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit der Krane
  • Energie- und Signalzuführungen für Krankatze im Vergleich (Festoons, Stromschienen und Energieketten)
  • Technologischer Ausblick: Rollen e-ketten

Lebensdauervergleich* igus Rollen e-ketten Generationen

Rollen e-kette P4.1

Besondere Merkmale der Rollen-Energiekette P4.1

Rollenkette P4.1
Rollenkette P4.1
Rollenkette P4.1

Rollen-Energiekette P4.1 für lange Verfahrwege über 1.000 m

Rollenkette P4.1

Versuch für lange Verfahrwege

Montagehinweis System P4.1

  • Kettenglieder zusammendrücken
  • Schrauben mit dem Schraubendreher eindrehen
  • autoglide-Öffnungsstege montieren
  • autoglide-Öffnungsstege demontieren
  • Schrauben mit dem Schraubendreher ausdrehen
  • Kettenglieder trennen

Weitere Informationen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung