Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Energieketten

Energieketten aus Kunststoff für jede Bewegung direkt vom Hersteller. Energieketten von igus haben sich heute schon in vielen Anwendungen weltweit ihre Zuverlässigkeit bewährt - von Getränkeautomaten bis Stahlwerken. Sie sind modular im Aufbau und daher leicht zu montieren. Das Sortiment umfasst kleine Energieketten für geringe Lasten, mittlere Energieketten für mittlere Lasten, große Energieketten für hohe Lasten, Energieketten für 3D- und Rotationsbewegungen sowie Energieketten für Speziallösungen. Für alle Energieketten gewähren wir eine Garantie von bis zu 4 Jahren.

 

Anzahl Produkte: 434

Serie E2.26, Energiekette, im Außenradius beidseitig zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 26mm
  • Innenbreiten Bi: 38 - 77 mm
  • Biegeradien R: 48 - 250 mm
  • Teilung: 46 mm
  • Version: Beidseitig aufklappbar im Außenradius
ab 1,86 EUR/Kettenglied
70 Artikel, davon versandfertig:
65 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Serie E2.38, Energiekette, im Außenradius beidseitig zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 38 mm
  • Innenbreiten Bi: 50 - 100 mm
  • Biegeradien R: 63 - 250 mm
  • Teilung: 56 mm
  • Version: Beidseitig aufklappbar im Außenradius
ab 2,67 EUR/Kettenglied
64 Artikel, davon versandfertig:
55 in 24-48 Stunden
9 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

Serie E2.48, Energiekette, im Außenradius beidseitig zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 48mm
  • Innenbreiten Bi: 75 - 150 mm
  • Biegeradien R: 75 - 300 mm
  • Teilung: 67 mm
  • Version: Beidseitig aufklappbar im Außenradius
ab 5,48 EUR/Kettenglied
75 Artikel, davon versandfertig:
71 in 24-48 Stunden
3 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Serie TRE

ab 1,21 EUR/Kettenglied
16 Artikel, davon versandfertig:
16 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Kabelaufroller e-spool flex ohne Schleifring | mit Gehäuse | Auszugslänge 5 - 15 m

  • Kein Schleifring: Kein Kontaktverschleiß durch Korrosion, Verschmutzung oder Verklebung
  • Bis zu 10.000 Zyklen Lebensdauer
  • Platzsparend
  • Universell montierbar
  • Leitung einfach austauschbar
  • In verschiedenen Varianten erhältlich: mit Handkurbel (H), Rückholfeder (SP oder SB), Einlaufbremse (SB)
Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Leitungsauswahl und e-spool flex Nutzung die VDE 0298 Teil 5 (Strombelastbarkeit und Umrechnungsfaktoren für aufgewickelte Leitungen)
ab 706,95 EUR/Stk.
9 Artikel, davon versandfertig:
7 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Serie E2i.26, Energiekette, im Innenradius beidseitig zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 26mm
  • Innenbreiten Bi: 38 - 77 mm
  • Biegeradien R: 48 - 250 mm
  • Teilung: 46 mm
  • Version: Im Innenradius beidseitig aufklappbar
ab 1,86 EUR/Kettenglied
Zur Produktseite

Serie E2i.38, Energiekette, im Innenradius beidseitig zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 38 mm
  • Innenbreiten Bi: 50 - 100 mm
  • Biegeradien R: 63 - 250 mm
  • Teilung: 56 mm
  • Version: Im Innenradius beidseitig aufklappbar
ab 2,67 EUR/Kettenglied
64 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Serie E2i.48, Energiekette, im Innenradius beidseitig zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 48mm
  • Innenbreiten Bi: 75 - 150 mm
  • Biegeradien R: 75 - 300 mm
  • Teilung: 67 mm
  • Version: Im Innenradius beidseitig aufklappbar
ab 5,48 EUR/Kettenglied
Zur Produktseite

triflex® R Serie TRC

  • Energierohr
  • geschlossenes Design
  • maximaler Späneschutz für Leitungen
  • Biegeradius R: 50 - 182mm
ab 1,10 EUR/Kettenglied
8 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

triflex® R Serie TRCF

ab 4,53 EUR/Kettenglied
5 Artikel, davon versandfertig:
5 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

E2/000 Serie 1500, Energiekette, im Aussenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 21 mm
  • Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm
  • Biegeradien R: 35 - 180 mm
  • Teilung: 33,3 mm
  • Version: Beidseitig aufklappbar im Außenradius
ab 0,85 EUR/Kettenglied
72 Artikel, davon versandfertig:
72 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

E2/000 Serie 1400, Energiekette, im Innenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 21 mm
  • Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm
  • Biegeradien R: 35 - 180 mm
  • Teilung: 33,3 mm
  • Version: Im Innenradius beidseitig aufklappbar
ab 0,85 EUR/Kettenglied
72 Artikel, davon versandfertig:
72 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

E2/000 Serie 2500, Energiekette, im Außenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 25 mm
  • Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm
  • Biegeradien R: 55 - 250 mm
  • Teilung: 46 mm
  • Version: Beidseitig aufklappbar im Außenradius
ab 1,86 EUR/Kettenglied
63 Artikel, davon versandfertig:
60 in 24-48 Stunden
3 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Serie 2400, Energiekette, im Innenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 25 mm
  • Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm
  • Biegeradien R: 55 - 250 mm
  • Teilung: 46 mm
  • Version: Im Innenradius beidseitig aufklappbar
ab 1,86 EUR/Kettenglied
63 Artikel, davon versandfertig:
61 in 24-48 Stunden
2 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

E2/000 Serie 2700, Energiekette, im Außenradius zu öffnen

  • Innenhöhe hi: 35 mm
  • Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm
  • Biegeradien R: 63 - 250 mm
  • Teilung: 56 mm
  • Version: Beidseitig aufklappbar im Außenradius
ab 2,67 EUR/Kettenglied
64 Artikel, davon versandfertig:
56 in 24-48 Stunden
6 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Dieter Bencer

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.