Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Energieketten-Ersatzteile

Anzahl Produkte: 3

Einzelteile | Serie E4.1 / R4.1 | Außenlasche

Die Außenlasche ist für die Energieketten der Serie E4.1 / R4.1 geeignet:
 
  • Gerader Lauf und schnelle Montage durch Außenlaschenprinzip
ab 0,58 EUR/Stk.
8 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
5 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Einzelteile | Serie E4.1 / R4.1 | Innenlasche

Die Innenlasche ist für die Energieketten der Serie E4.1 / R4.1 geeignet:
 
  • Gerader Lauf und schnelle Montage durch Innenlaschenprinzip
ab 0,58 EUR/Stk.
81 Artikel, davon versandfertig:
29 in 24-48 Stunden
42 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Einzelteile | Serie R4.1 | oberer Öffnungssteg (Deckel)

Der obere Öffnungssteg (Deckel) ist für die Energierohre der Serie R4.1 geeignet:
 
  • Stabile Öffnungsstege mit "doppeltem" Verschluss
ab 0,88 EUR/Stk.
31 Artikel, davon versandfertig:
29 in 24-48 Stunden
2 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Dieter Bencer

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.