Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Energieketten-Zubehör

Anzahl Produkte: 18

Zugentlastungen

Bügelschellen Zugentlastungen, Zugentlastungskämme und modular aufsteckbare Zugentlastungen.
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Führungsrinnen für lange Verfahrwege

Von der leichten und universell einsetzbaren "Super-Alu-Führungsrinne" bis zur einfachen und kostengünstigen Steckrinne.
Auf Anfrage
Zur Produktseite

smart plastics - Intelligente Sensorik zur vorausschauenden Wartung von Energieketten

Ungeplante Ausfallzeiten elimieren und Wartungskosten senken mit smart plastics:
  • i.Sense - Zustandsüberwachung
  • i.Cee - Vorausschauende Wartung
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Montagewerkzeug für Energieketten

Einfaches Öffnen und Schließen von Kettengliedern und hohe Zeitersparnis in der Montage.
ab 13,67 EUR/Stk.
13 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
8 in 8 Wochen
Zur Produktseite

e-rib: Wellrohr-Verstärkung

Die Verstärkung für vorhandene Wellrohrsysteme. Leicht nachrüstbar, geringer benötigter Bauraum und Stabilität gegen ungewollte Bewegungen zur Seite.
ab 2,04 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Kettenöffner für die E2/000

  • Reduzieren der Montagezeit zum Öffnen der Kette von 33 Sek. auf 2 Sek. (getestet Serie 2700.07)
  • Für E2/000 Programm (2400/2500, 2600/2700, 3400/3500)
  • Öffnen und Schließen längerer Kettenstücke in einem Rutsch
ab 47,82 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Systems E2/000 | Innenaufteilung, unmontierte Trennstege

  • Leitungslebensdauer erhöhen
ab 0,21 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Büro e-kette OCR | Anschlusselemente

  • Einfach mit Blockmagneten befestigen
  • Diameter ø 35 mm
  • Komplettsatz beinhaltet:
    • Mitnehmer OCR.500.1
    • Festpunkt OCR.500.2
ab 13,64 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

Büro e-kette ZF14 | Anschlusselemente, Kunststoff einteilig

  • Breitenindex 38 mm
  • A: 51.6 mm
  • B: 50 mm
ab 4,52 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

Kettenöffner für das System E2.1

  • Öffnen von längeren e-ketten Stücken in einem Rutsch
  • Öffnungszeit um den Faktor 16 reduziert (von 33 auf 2 Sekunden bei 1 m-Stück)
  • Vielfältige Montagewerkzeuge für die Serie E2.1
  • Mithilfe dieser Werkzeuge ist weniger Kraftaufwand nötig
  • Schneller Return on Investment
ab 31,28 EUR/Stk.
7 Artikel, davon versandfertig:
7 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

chainfix Bügelschellen für Pneumatikschläuche CFX12.X.P | Mit Pneumatik-Doppelwannen | Leitungsdurchmesser 04 mm / 08 mm

  • Für die Schlauchdurchmesser 4 und 8 mm
  • Hohe Haltekraft durch „Rundumgriff“
  • Der Querschnitt von Pneumatikschläuchen bleibt in vollem Umfang erhalten
  • Kein Quetschen der Schläuche, somit kein Leistungsverlust
  • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
ab 6,90 EUR/Stk.
16 Artikel, davon versandfertig:
16 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

chainfix Bügelschellen für Pneumatikschläuche CFX16.X.P | Mit Pneumatik-Doppelwannen | Leitungsdurchmesser 06 mm / 10 mm / 12 mm

  • Für die Schlauchdurchmesser 4 und 8 mm
  • Hohe Haltekraft durch „Rundumgriff“
  • Der Querschnitt von Pneumatikschläuchen bleibt in vollem Umfang erhalten
  • Kein Quetschen der Schläuche, somit kein Leistungsverlust
  • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
ab 8,50 EUR/Stk.
26 Artikel, davon versandfertig:
26 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Stahl-Ablegerinne für Energieketten

Einfache, einteilige Stahl Ablegerinnen für das Energieketten Untertrum nach Ihren Wünschen und Vorgaben.
  • Geräuschreduzierend und wenig Abrieb, sichere Führung
  • Einfaches Design: leichtes Befestigen aller Profile und Wandkonsolen
  • Leichtes Material:in der Farbe Ihrer Wahl
  • In 2 Typen und 4 Ausführungen als Modulbaukasten lieferbar
ab 90,07 EUR/Stk.
32 Artikel, davon versandfertig:
32 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Super-Aluminium-Ablegerinne für Energieketten

Das Ablegerinne aus Aluminium ist zur Unstützung des Energieketten-Untertrums.
  • Geräuschreduzierend:Dämpfungsprofil aus Gummi optional
  • Einfache Anbindung: optimiertes Festpunktmodul aus Kunststoff
  • Verschleißreduzierend: Gleitleisten zum Schutz vor seitlichem Abrieb
  • Einfache Montage: mit Standard Klemmschuhen Version basic
  • Korrosionsfest: Seewasserbeständige Aluminium Profile
ab 86,89 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

CFU.V Wabenzugentlastung

Die CFU.V Wabenzugentlastung bietet eine tribologisch optimierte Klemmwirkung, wodurch eine leitungsschonende Zugentlastung sichergestellt werden kann. Zudem können Leitungen durch die einfache Handhabung der CFU.V zeitsparend und flexibel ausgetauscht werden. Weitere Vorteile, welche die CFU.V Wabenzugentlastung bietet:
  • 80 % schneller zu befüllen im Vergleich zu igus® CFX Bügelschellen
  • Universell einsetzbar
  • Flexible Belegung
  • Zu beiden Seiten aufklappbar
  • Zugentlastung für unterschiedliche Leitungen in einer Kammer
ab 59,31 EUR/Stk.
13 Artikel, davon versandfertig:
13 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Dieter Bencer

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.