Führungsrinne

Führungsrinne wird bei langen Verfahrwegen eingesetzt. Sie unterstützen den ruhigen reibungsarmen Lauf der igus Energieketten und Energierohre. Rinenntyp: Wir bieten Führungsrinnen aus korrosionsfestem Aluminium, Stahl oder Edelstahl an. Lieferzustand: Die Rinnen werden ab Werk in 2 m-Stück geliefert. Die Rinnenseitenteile können mit der Unterlage durch Verschrauben, Verschweißen oder unserem speziellen Montageset verbunden werden. Das Festpunktmodul für die Rinnen ist eine schnelle Hilfe beim Befestigen des e-ketten Festpunktes. MIt diesem Modul ist ein schnelles und einfaches Befestigen der Energiekette mit Kunststoff-Metall-Anschlusselement (KMA) an der Rinne ohne Bohren möglich.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung