Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Montagewerkzeuge für Energieketten

Anzahl Produkte: 3

Montagewerkzeug für Energieketten

Einfaches Öffnen und Schließen von Kettengliedern und hohe Zeitersparnis in der Montage.
ab 13,67 EUR/Stk.
13 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
8 in 8 Wochen
Zur Produktseite

Kettenöffner für die E2/000

  • Reduzieren der Montagezeit zum Öffnen der Kette von 33 Sek. auf 2 Sek. (getestet Serie 2700.07)
  • Für E2/000 Programm (2400/2500, 2600/2700, 3400/3500)
  • Öffnen und Schließen längerer Kettenstücke in einem Rutsch
ab 47,82 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Kettenöffner für das System E2.1

  • Öffnen von längeren e-ketten Stücken in einem Rutsch
  • Öffnungszeit um den Faktor 16 reduziert (von 33 auf 2 Sekunden bei 1 m-Stück)
  • Vielfältige Montagewerkzeuge für die Serie E2.1
  • Mithilfe dieser Werkzeuge ist weniger Kraftaufwand nötig
  • Schneller Return on Investment
ab 31,28 EUR/Stk.
7 Artikel, davon versandfertig:
7 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Dieter Bencer

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.