Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Online-Shop für smarte Lösungen für Industrie 4.0 / IIoT

Anzahl Produkte: 14

i.Sense CF.P - smartes System zur Zugkraftüberwachung der Leitung

  • Der CF.P Sensor misst die Zugkräfte auf den Leitungen
  • Dauerhaft erhöhte Zugkräfte können zu Leitungsschäden und im schlimmsten Fall zum Kabelbrand führen
  • Der CF.P Sensor erkennt eine falsch durchgeführte Wartung an den Leitungen
  • Daten werden auf einer SD Karte gespeichert und können zur Analyse ausgelesen werden
Auf Anfrage
Zur Produktseite
Neu

i.Sense EC.W - Low Cost Lebensdauersensor für maximale Anlagenverfügbarkeit

▲ Technik verbessern
  • Leitungsgebundene Zustandsüberwachung mit prozentualer Lebensdaueranzeige
  • Direkte SPS Anbindung über potentialfreie Kontakte
  • Für raue, dunkle oder schmutzige Umgebung geeignet

▼ Kosten senken
  • 80% Kostenreduzierung durch direkten Anschluss
  • Senkung der Instandhaltungskosten 
  • Vermeidung von ungeplanten Stillstandszeiten
ab 1 127,00 EUR/Stk.
43 Artikel, davon versandfertig:
10 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

i.Sense CF.Q - smartes System zur Überwachung der Leitungsqualität

  • Ungeplante Anlagenstillstände durch Leitungsausfälle bei Einsatz von chainflex® Leitungen außerhalb der chainflex® Garantiebedingungen vermeiden!
  • Mechanischen Stress von Chainflex® Leitungen bei extremen Einsatzbedingungen frühzeitig erkennen.
  • Wartungsarbeiten kosteneffektiv vorausplanen
Auf Anfrage
Zur Produktseite

smart plastics Zubehör - Trennstege für EC.B

  • Dient der sicheren Führung des EC.B - Seils
  • Sicheres Standvermögen, auch bei dicken Leitungen und Schläuchen
ab 0,71 EUR/Stk.
20 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
10 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

smart plastics Zubehör - Sensorblöcke & Dummyblöcke für EC.P + CF.P

Sensoren für EC.P und CF.P
ab 535,85 EUR/Stk.
17 Artikel, davon versandfertig:
15 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite
Neu

i.Sense EC.P - smartes Condition Monitoring System zur Zug- / Schubkraftüberwachung

 Einfache Maschinendatenerfassung
► Erkennt Blockaden oder Fehlausrichtungen 
 Verhindert teuere Maschinenausfälle und Stillstandszeiten
 Direkte Anbindung an Maschinensteuerung

Dieses smart plastics Produkt zur Zustandsüberwachung besteht aus folgenden Komponenten:
  • EC.P Sensoreinheit (DMS Kraftsensor)
  • Verbindungsleitungen
  • i.Sense Auswertemodul 
  • ComBox
ab 2 426,46 EUR/Stk.
Zur Produktseite

smart plastics Zubehör - Nachrüstset EC.P für Schwimmelemente

Nachrüstset EC.P für Schwimm-Element mit IS.ZB.WZ.01.01.0, IS.ZB.WZ.02.01.0 oder IS.ZB.WZ.03.01.0
Auf Anfrage
Zur Produktseite

smart plastics Zubehör - Wägezellen & EC.B Sensoren

- EC.B - Sensoren Typ .A und Typ .B
- EC.B - Rollensensor +/- 499 mm

- Wägezelle 200 kg
- Wägezelle 1t
- Wägezelle 2t

- EC.B - Montageplatte für Rollensensor (für .385er Öffnungssteg)
- EC.B - Montageplatte für Rollensensor (für .450er Öffnungssteg)
ab 518,31 EUR/Stk.
8 Artikel, davon versandfertig:
5 in 24-48 Stunden
3 in 3 Wochen
Zur Produktseite

smart plastics Zubehör - Komponenten für den Schaltschrank

Komponenten für den Schaltschrank:
  • i.Sense - Modul für einen Kraftsensor (EC.P oder CF.P)
  • i.Sense - Modul für vier Sensoren (Bis zu 2x EC.P / CF.P und bis zu 2x Bruchsensor EC.B)
  • i.Cee - Hutschienenmodul
  • 4G - Modem
  • ComBox für superwise
  • Verbindungsleitung i.Sense <-> i.Cee (USB A auf micro USB) 
ab 830,92 EUR/Stk.
6 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
2 in 3 Wochen
Zur Produktseite
Neu

i.Sense EC.B - smartes Condition Monitoring System zur Brucherkennung an e-ketten | für Verfahrwege bis 35 m

 Einfache Maschinendatenerfassung
► Erkennt Kettenbrüche und andere Bewegungsfehler sofort 
 Verhindert teure Reparaturkosten
 Direkte Anbindung an Maschinensteuerung

Dieses smart plastics Produkt zur Zustandsüberwachung besteht aus folgenden Komponenten:
  • EC.B Sensorbox inkl. elastizitätsfreiem Polymerseil
  • Montageelemente und Anschlussleitungen
  • i.Sense Auswertemodul 
  • Potentialfreie Anbindung an SPS / PLC
ab 2 872,99 EUR/Stk.
Zur Produktseite
Neu

Zustandsindikator EC.WLC

  • Statusinformation durch Farbwechsel
  • keine elektronischen Komponenten
  • einfache Montage

Hinweis: Bitte vor Auswahl "Produktbeschreibung" beachten! 
ab 39,00 EUR/Stk.
8 Artikel, davon versandfertig:
6 in 24-48 Stunden
2 in 3 Wochen
Zur Produktseite
Neu

smart plastics iSet - Intelligente Systemlösung zum Nachrüsten für E4.1 Energieketten | für Innenbreiten bis 250 mm | für Kettenlängen von 10 m bis 30 m

Dieses smart plastics Komplett-Set zum Nachrüsten besteht aus:

i.Sense - Condition Monitoring Komponenten: 
  • i.Sense EC.P zur Überwachung der Zug-/ Schubkräfte 
  • i.Sense EC.B zur Bruchüberwachung
  • i.Sense:modul II zur Installation im Schaltschrank
  • Anschlussleitungen

i.Cee - Predictive Maintenance Komponenten: 
  • i.Cee:plus Modul II
  • i.Cee LIVE Dashboard im lokalen Netz
  • SMS Modul: Zur Alarmierung ohne http Anschluss 
  • Verschleißsensoren
Auf Anfrage
50 Artikel, davon versandfertig:
50 in 3 Wochen
Zur Produktseite

i.Cee:plus II - smartes Kommunikationsmodul zur Vernetzung mit der Industrie 4.0

  • Zahlreiche, moderne Anbindungen für optimales Sensordatenmanagement (IoT-Integration, 3rd party Cloudlösungen, u. v. m.) ​
  • Erhöhte Konnektivität für absolute Transparenz – 
    „anytime, anywhere, anyhow“ (Netzwerkanbindungen: Dashboard im lokalen intranet, Anbindung an SPS und Anlagenmonitor, Kommunikation mit lokaler 3rd party Software per  JSON / MQTT /REST / .CSV / .TXT, optionale Anbindung an Cloudlösungen)
Auf Anfrage
Zur Produktseite

smart plastics Zubehör - Seileinführungsstege für EC.B

Wird in Verbindung mit der Sensoreinheit IS.EC.B.SU.04.BETA eingesetzt (Ab 35 Mtr. Kettenlänge).
Dient der sicheren Führung des EC.B - Seils
Auf Anfrage
3 Artikel, davon versandfertig:
3 in 3 Wochen
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.