Rollen-Energiekette E4.1R

Geräusche und Vibration reduziert bei gleichzeitig weniger benötigter Antriebsenergie

Technik verbessern

Kosten senken

Beweise

Nachhaltigkeit

Lieferprogramm

Art-Nr.Innenhöhe [mm]Außenhöhe [mm]Innenbreite [mm]Außenbreite [mm]Biegeradius [mm]
E4.42R*426468 - 40094 - 462115 - 300
E4.56R568487 - 600121 - 634150 - 400
E4.80R*8010887 - 600137 - 650150 - 500

Darum Rollen e-ketten ...

Baukasten der Energiekettenserie E4.1 für lange Verfahrwege

igus E4/1 Energiekette mit geschlossenen Gliedern für Kabel- und Leitungsführung.

Serie E4.1

Serie E4.1R als Erweiterungsset

Gleitschuh aus Kunststoff für Führungen.

Optionales Element: Gleitschuhe

Energieketten-Standardprogramm

igus e-chain mit mehradrigen Leitungen und geöffnetem Kettenglied.

Energieketten-Konfigurator

e-Chains und Konfigurator für anschlussfertige Energieführung im Online-Tool.

Einsparpotenzial

igus-Produkte in orangefarbenem Muster mit dem Schriftzug „Reduce costs, improve technology“.

Recycling-Programm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung