Beispiele für erfolgreiche Anwendungen in der Kranindustrie

Hafenkrane

Energieeffizienter RTG von Künz

Kran mit e-kette P4 hebt einen Container auf dem Terminalgelände.

Bahnverladekran Hamburger Hafen

Containerkran Eurogate

Containerkran Hamburger Hafen

Kran mit blauem Laufsteg und rotem Ausleger.

Schmierfreie Hochlastlager in RTG-Kranen

RTG-Kranbogie im Regen im Hafen.

STS-Kran Antwerpen

Containerumschlag im Hafen mit Kran und gestapelten Containern.

Containerverladekran

Containerverladekran

Schiffsentladekran

Mehrere Kranausleger mit igus Komponenten an einer Industrieanlage.

Brückenkran

Kranschiene am Hafen mit roter Stahlkonstruktion und Führungswagen neben einem Schiff.

Rollen-Energiekette auf STS-Kran

Kabelschlepp für einen Ship-to-Shore-Kran in einer Stahlkonstruktion.

Hallenkrane

Prozesskrane in der Schaumstoffverarbeitung

E4 e-chain führt Kabel an einer Hallenkran-Anlage im Innenbereich.

Hallenkran: 50 % mehr Lagerraum

Industriekran in einer Werkhalle mit gelbem Träger und Hebezeug.

Kran in Zementwerk

Förderanlage mit Energieketten in einer Industriehalle.

70 m Kranbahn in Müllverbrennungsanlage

Krananlage in einer Industriegrube mit Hebevorrichtung und Abfallbehältern.

Chemikalienbeständiger Indoor-Kran

Feuerverzinktes Stahlteil hängt an Kranhaken in der Werkhalle.

Hallenkrane in Gießerei

Industriehallen mit großen gelben Brückenkranen und schweren Maschinenbauteilen.

Hallenkran in der Metallverarbeitung

Industriehallen-Decke mit Fördertechnik und Laufwegen unter einem großen Kransystem.

Coilkran in Stahlwerk

Industrieanlage mit Kabeltrassen und Seilen für eine Hebe- oder Fördertechnik.

Brückenkran in Stahlwerk

Brückenkran in Stahlwerk

Abfallkran

Fördertechnik in einer Recyclinganlage mit Kabeltrasse entlang eines Förderbands.

Brückenkrane in Betonwerk

Robot setzt Betonrohre in einer Fabrikhalle um.

guidefast System für Brückenkran

Industriekran in einer Halle mit gelbem Träger und Laufkatze unter der Decke.

Kompakte Leitungsführung am Kranträger

guidelok swing e-chains sichern die Kabelführung an einer Talke-Plastic-Anlage.

Werftkrane

Schneller und sicherer Umbau in 122 Meter Höhe

Krananlage mit Installationsplattform und Kabeltrassen über einem Schiffsrumpf.

Energieführung bei 61 kg/m Leitungsgewicht

Heavy Duty energy chain 5050RHD an einem Goliath-Kran in der Werft führt Kabel entlang der Laufbahn.

Rollen-e-ketten für 1500 t Werftkran

Goliath-Kran mit rollender Hochleistungs-Energiekette 5050RHD im Schiffswerftbereich.

Versorgung von 16 Laufkatzen für Goliathkran

4040RHDB Heavy Duty Rollen-Energiekette auf einer Kranschiene.
Förderanlage auf einer roten Industriekonstruktion mit Kabeltrasse entlang einer Brücke.

Funktionssicher auch bei Taifun-Stürmen

zum Anwendungsbeispiel

Schüttgutkrane

Kunststoff-Energiekette in Stahlwerk

Förderband mit Kabelschleppkette in einer Industrieanlage.

Schiffsverlader im Ostseehafen Wismar

Schiffsentladeanlage mit Fördertechnik entlädt Schüttgut im Hafen.

Rollenenergiekette in Schiffsentlader

Kran auf einer langen Seebrücke über dem Wasser.

550 m Verfahrweg in Takonit Mine

Förderanlage unter einer Industriebrücke mit Schienen und Metallkonstruktionen.

Schüttgutkran in Braunkohlekraftwerk

Förderanlage für Schüttgut in einem Industriehafen.

Längster Verfahrweg mit Rollenketten

5050RHD e-chain guide trough für langen Weg im Kraftwerk Talwandi.
Schaufelradbagger mit Förderanlage auf einer Kiesgrube.

Schaufelradbagger im Kreideabbau

zum Anwendungsbeispiel

Außenkrane

Energiekette in Schlickaufbereitungsanlage

Kläranlage mit runden Becken und Wasserkanälen aus der Luft.

Neue Leitungsführung für Stahlwerkskrane

Gelbe Schienenanlage mit Kabelkette auf einer Brücke.
Gelber Krantraversenrahmen mit Hebeketten in einer Werkhalle.

Lagerung der Laufräder von Krankatze

zum Anwendungsbeispiel