Robuste Energieketten und Führungsrinne mit Aufstiegsschutz für 1500 t Werftkran

Seit 2008 verfahren auf 122 m Verfahrweg zwei Rollen-e-ketten zur Versorgung der Laufkatzen

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Heavy Duty Rollen-Energiekette der Serie 5050RHD
  • Anforderungen: Die dauerhaft sichere Leitungsführung auf 122 m Verfahrweg, bei 18 kg/m Leitungsgewicht. Das Vermeiden des Aufbäumens der Energiekette durch die hohen Schubkräfte.
  • Branche: Kranindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Die seit 2008 verfahrenden robusten 5050 RHD-Ketten sind für die hohe Leitungsgewichte und langen Verfahrwege bestmöglich ausgestattet. Ein in der Führungsrinne integrierter Aufstiegsschutz verhindert das Aufstellen der Energieketten.
Goliath-Kran mit rollender Hochleistungs-Energiekette 5050RHD im Schiffswerftbereich.

Problem

Lösung

Energiezuführung 5050RHD an einem Goliath-Kran mit Führungsschienen und Metallrahmen.

Rollen-Energiekette 5050RHD

  • Hohe Stablität und Lebensdauer
  • Für hohe Zusatzlastasten auf langen Verfahrwegen

chainflex Leitungen

Mehrere farbige chainflex Steuerleitungen mit verschiedenen Aderaufbauten.
  • 4 Jahre Garantie
  • Mit dem Preis-Check immer die günstigste Leitung finden, die garantiert funktioniert