Langlebige Kunststoff-Energieketten ersetzen erfolgreich Festooning in Abfallkran

In der Abfallverarbeitung kommen die Energieketten auf 116 m Verfahrweg zum Einsatz

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Kunststoff-Energieketten, geliefert als komplett vorkonfektioniertes readychain System, i.Sense Zug- und Schubkraftüberwachung zur Vermeidung von Ausfällen
  • Anforderungen: In den Kranen wurden hohe Geschwindigkeiten (2,5 m/s) und schnelle Beschleunigungungen (0,5 m/s2) erreicht. Zudem sorgten ein langer Verfahrweg von 116 m, ein enger Biegeradius sowie die Anwesenheit von Feuchtigkeit und Staub für zusätzliche Belastung der Energieführung.
  • Branche: Krane
  • Erfolg für den Kunden: Durch die Installation von zwei e-ketten wurden die notwendige Kabellänge sowie die Kabeldurchschnitte deutlich reduziert, was zu großen Einsparungen führte. Daneben erhöhte sich die Lebensdauer auf 7,5 Jahren für die e-kette und auf 10 Jahre für die Leitungen.
Energiekette in Abfallverarbeitung