Energiekette in Hallenkran in der Metallverarbeitung bei glühend heißer Umgebung

Diese e-kette sorgt auch bei heißen Metallspänen und Staub für die sichere Leitungsführung.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Kunststoff-Energieketten der Serie E4/4
  • Anforderungen: Es brauchte eine Leitungsführung, die unter heißen Temperaturen und hoch abrasiven Umgebungsbedingungen wie Staub und heiße Metallspäne die innenliegenden Leitugnen dauerhaft schützt. Außerdem musste eine platzsparende Alternative zum Festooning-System gefunden werden.
  • Branche: Hallenkrane, Metallverarbeitung
  • Erfolg für den Kunden: Bei der letzten Prüfung beim Kunden 35 Monate nach Installation sind noch keinerlei Zwischenfälle aufgetreten, die Anlage funktioniert ausfallfrei. Der Kunde ist so zufrieden, dass auch die Installation in weiteren Kranen in den kommenden Jahren geplant ist.
Industriehallen-Decke mit Fördertechnik und Laufwegen unter einem großen Kransystem.

Problem

Lösung

Förderanlage mit Kabeln und Führungselementen in einem industriellen Schacht.
Kabelträger an einer Industrieanlage unter Deckenrohren.