Rollen-Energiekette ersetzt Leitungstender an 900 t schweren Goliath-Werftkran

Wartungsintensive Leitungsführung gegen robuste Heavy Duty Energieketten ausgetauscht

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Heavy Duty Rollen-Energiekette der Serie 5050RHD
  • Anforderungen: Es wurde eine zuverlässige Leitungsführung auf 200 m Verfahrweg gesucht, die die Leitungen im Sinne einer möglichst langen Lebensdauer schont und nicht übermäßig spannt.
  • Branche: Kranindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Mit dem Austausch durch ein e-ketten System werden die Leitungen werden sicher geführt, ohne, dass sie strapaziert werden. Die Rollen-Energieketten reduzieren zudem die benötigte Antriebsleistung auf unter 25 %.
5050RHD Rollen-Energiekette auf Goliath Werftkran

Problem

Lösung

Rollen-Energiekette 5050RHD
  • Hohe Stablität und Lebensdauer
  • Für hohe Zusatzlastasten auf langen Verfahrwegen