Bei hoher Beanspruchung: Leitungen an Containerkranen über 12 Jahre im Einsatz

Energie- und Signalzuführungen am HHLA Container Terminal Altenwerder

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten vom Typ E4 5050 RHD, chainflex-Leitungen für bewegte Anwendungen
  • Anforderungen: Es musste eine ebenso platzsparende wie robuste Leitungslösung gefunden werden. Energiekette und Leitungen sind dabei einer hohen Umschlaghäufigkeit und einem 54 Meter langen Verfahrweg konfrontiert. Dazu kamen eine hohe Dynamik mit Geschwindigkeiten bis 240 m/min sowie ständige Witterungsbelastungen.
  • Branche: Krane, Hafenkrane
  • Erfolg für den Kunden: Die neue Energie- und Signalzuführung bietet eine längere Lebensdauer und erlaubt eine deutlich kompaktere Konstruktion. Bei einem Zwischen-Check 12 Jahre nach Installation war noch immer der erste chainflex-Leitungssatz installiert, der zu diesem Zeitpunkt etwa 100.000 Containerbewegungen bewältigt hat.
Energiekette Kran

Problem

Lösung

„In den Energieketten ist immer noch der erste chainflex-Leitungssatz installiert. [...] Sie dürften bislang schon mehrere 100.000 Containerbewegungen bewältigt haben."

Jan Porwit

Technischer Abteilungsleiter Bereich Großgeräte, SCA GmbH

Rollenenergiekette
chainflex Leitungen

Weitere Informationen

System E4/4

Igus Product

System E4/4 für extrem lange Verfahrwege und freitragende, auf der Seite liegenden Anwendung.

Anwendungsbeispiele

Igus Product

Energieketten kommen in unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz. Beispielsweise für Werkzeugmaschinen, Holzverarbeitung, Krane, Material Handling und Roboter ...

Testlabor für Energieketten

Igus Product

An insgesamt 180 Teststationen werden über drei Milliarden Testzyklen pro Jahr durchgeführt.