Energieketten, Leitungen und Hochlastlager für Hafenkrane und Intermodalkrane

Langlebige und vernetzte Produkte für lange Verfahrwege und hohe Lasten.

Energieketten für Krane

3D-Darstellung einer Kran-Energiekette von igus mit vergrößerter Detailansicht.

Leitungen für Krane

Kransystem mit chainflex-Kabeln und Kabelführung am Ausleger, mit eingeblendeter Kabeldetailansicht.

Hochlastlager für Krane

TX-Lager am Kranfahrwerk mit vergrößertem Schnittbild des Lagerrohrs.

Sensorik für Krane

Sensorik für Krane mit iSense und i.Cee an einem Portalkran.

Energieketten für Hafenkrane und Intermodalkrane

P4HD – Die e-kette mit höchster Lebensdauer

igus Kabelschleppkette in gebogener Führung mit Detailansichten der Kettenglieder.
ECS P4.1 Energieführungskette als 3D-Darstellung mit freigestelltem Hintergrund.

P4.1 – Die Universal-Energiekette

Sensorik für Energieketten

Smart plastics e-chains mit transparentem Überwachungsaufbau und Funksignal-Darstellung.
  • Mit Zustandsüberwachung und vorausschauender Wartung an der Energiekette kostspieliege Ausfälle vermeiden
  • Messung der Zug- und Schubkräfte, Verschleißraten, Beschleunigung und mehr

So stärkt Sensorik STS-Krane

Broschüre mit Fallstudie zu digitalen, vernetzten Kränen und Hafenlogistik auf orangefarbenem Hintergrund.

Führungsrinnen

igus EKS-Rinne Kabelrinne aus Aluminium im Schnittmodell.
  • Erhältlich in Edelstahl oder in Aluminium für Seewasserbeständigkeit nach EN6060 und Gewichtsreduzierung
  • Auch erhältlich als kostengünstige und korrosionsbeständige Kunststoff-Rinne

Bügelschellen "chainfix CFXL"

Zugentlastung von igus an zwei Kabeln.
  • Zur Entlastung stark beanspruchter Leitungen
  • Zugentlastung selbst von Schläuchen und Leitungen mit großen Durchmessern
  • Einfach in der Energiekette nachrüstbar

Leitungen für Hafenkrane und Intermodalkrane

chainflex Steuerleitungen CF9 und CF10

igus chainflex CF9 Kabel im Querschnitt mit mehradriger, verdrillter Innenstruktur.

chainflex Motorleitungen CF37/38, CF330/340

CF38 Kabel mit Geflechtschirm und schwarzem Außenmantel im Querschnitt.

chainflex Lichtwellenleiter CFLG.LB

chainflex Steuerleitung mit mehradrigem Aufbau und Außenmantel im Schnitt dargestellt.

chainflex Datenleitung CF11

igus chainflex CF11 Kabel mit geflochtener Schirmung und freiliegenden Adern.

UL-zertifiziert

UV-beständig

Garantie

Mehr erfahren


Hochlastlager für Hafenkrane und Intermodalkrane

igutex TX1 Gleitlagerbuchse aus igutex.

Robuster Allround-Werkstoff

igus TX3 Gleitlager aus igutex, zylindrisch dargestellt.

Dauerlauf bei höchsten Lasten

iglidur Gleitlager in Grau mit beiger Innenfläche.

Günstig und verschleißfest

Heavy Duty-Broschüre mit Maschinenfoto und Infoseite zu Umweltvorteilen.
Hochlastlager im Detail

Heavy Duty Broschüre


RTG-Kran mit rotem Fahrwerk im Hafen auf abgestütztem Untergrund.

Sensorik für Hafenkrane und Intermodalkrane

igus rol-e-chain an einem Kran mit i.Sense-Überwachung und vergrößerten Rollen-Details.

i.Sense Zustandsüberwachung

Kranrollenbahn mit i.Cee-System für die Zustandsüberwachung von Energieketten.

i.Cee Vorausschauende Wartung


Anwendungsbeispiele. Hier vertrauen Kunden auf Energieketten.

Collage aus Hafenkränen, Containerumschlag und Schwerlasttechnik im Hafen.

Und viele weitere Erfolgsgeschichten...


Systemvergleich – e-kette vs. Festooning, Motorleitungstrommel und Stromschiene

Kette und Festooning-System im Vergleich mit „VS“.

Energiekettensystem statt Festooning

Kettenführung im Vergleich mit Leitungstrommel und der Schriftzug „VS“.

Energiekettensystem statt Motorleitungstrommel

Vergleich von Microflizz und Stromschiene mit Signalwellen und VS-Hinweis.

Energiekettensystem statt Stromschiene

Für den Einsatz auf Kranen geprüft – Im größten Testlabor der Branche

Broschüre: motion plastics für Hafenkrane

Jetzt entdecken

Broschüre: motion plastics für Intermodalkrane

Jetzt entdecken