Wartungsfreie Schwerlast- und Faserverbund-Gleitlager

Große Rohrrolle und Baumaschinen auf einer Baustelle mit igus-Logo, TX2 und KMI zur virtuellen Messe.

Für besonders hohe Belastung entwickelt

Das finden Sie auf dieser Seite

Darum profitieren Sie von igutex Verbundlagern und iglidur Gleitlagern

Kosten und Zeit sparen

Keine Verlustschmierung

Für hohe Belastung entwickelt


Unsere hochfesten igutex Faserverbund-Gleitlager

igutex TX1

igutex TX1

igutex TX3 Gleitlager aus Kunststoff.

igutex TX3

Was ist besonders an igutex Faserverbund-Gleitlagern?

igutex Gleitlager im Aufbau mit nummerierten Detailausschnitten vor einem Muldenkipper.

1 Gleitschicht

2 Tragschicht

Hier sind igutex Faserverbund-Gleitlager im Einsatz

35 % weniger Verschleiß im Fahrwerk

Containerkran hebt einen Container am DUSS-Terminal mit sichtbarer e-Kette am Kran.

Schwellende Lasten? Kein Problem.

iglidur-Komponenten an einem landwirtschaftlichen Anhänger mit Streueinrichtung.

Kosten minimiert

RTG-Kran im Containerhafen bei Dämmerung mit beleuchteten Auslegern und gestapelten Containern.

Zuverlässig trotz Schmutz und Dreck 

Geländefahrzeug mit Raupenfahrwerk transportiert einen blauen Container auf unebenem Gelände.

20 Tonnen Last und Salzwasser

A-Frame

Whitepaper zum Thema Gleitlager in Schwerlast-Anwendungen

Heavy Duty-Broschüre mit Titelcover, Maschinenfoto und aufgeschlagener Doppelseite mit Infografik.

Kunststoffgleitlager und Heavy Duty

  • Gespräche mit unseren Experten aus der Entwicklung
  • Materialübersicht mit Hochlast-Gleitlagern
  • So funktionieren iglidur und igutex Werkstoffe
  • Schmierung – eine Herausforderungn für die Industrie
  • Nachhaltige Produktentwicklung
  • Testergebnisse verschiedener Gleitlagertypen
  • Anwendungsbeispiele aus der Praxis
Whitepaper über Gleitlager und schmierfreie Lagerstellen mit Buchseiten und Produktbeispielen.

Schmierfreie Lagerstellen in Baumaschinen

  • Wichtige Funktionen von Schmierung bei Gleitlagern
  • Gründe für einen Wechsel zu schmierfreien Gleitlagern
  • Abgrenzung: schmierfreie iglidur Gleitlager vs. geschmierte metallische Lager
  • Funktionsweise von selbstschmierenden Gleitlagern
  • Das gilt es beim Wechsel zu trockenlaufenden Gleitlagern zu beachten

Unsere stabilen iglidur Spritzguss-Gleitlager

iglidur Q3E Gleitlager

iglidur Q3E - Hochlast-Gleitlager für große Stückzahlen

Gleitlagerbuchse aus Kunststoff.

iglidur SG03 Gleitlager mit Filzdichtung

iglidur Q2 Gleitlager freigestellt auf weißem Hintergrund.

iglidur Q2 Gleitlager für hohe Tragfähigkeit

Was ist besonders an iglidur Gleitlagern?

Gleitlager mit Baumaschine
Traktor belädt einen Anhänger mit Erde, im Vordergrund liegt ein zylindrisches Rohrteil.

Wartungsfrei bei Wind und Wetter

Raupenfahrwerk eines Fahrzeugs ist stark mit Schlamm bedeckt.

Lebensdauer in Kettenfahrwerk verlängert

Bagger mit Spezialkran hebt einen Greifer auf einer Baustelle.

Kein Problem mit hohen Lasten

Schwere Lemken Karat 9 Bodenbearbeitungsmaschine im Einsatz auf einem Feld.

Wartungszeit eingespart