Change Language :

iglidur W300E ist unser neues Mehrkomponenten-Gleitlager. Ein hochfestes 2K-Spritzgussgleitlager auf Basis des universell einsetzbaren Werkstoffs iglidur W300 – besonders stabil und langlebig. Ideal für dein Einsatz bei kostengünstigen Wellen ohne gehärtete Oberfläche.
Besonders geeignet bei hohen Lasten bis 75 MPa mit hohen Laufleistungsanforderungen auf Wellen wie St37 oder 40Cr
Bis zu 40 % günstiger als vergleichbare Lager aus Stahl mit Gleitschicht
5-mal längere Standzeit auf St37 gasnitrocarburiert und 8-mal längere Standzeit auf 40cr im Vergleich zu Q3E
St37 gnc: 55,9 µm/100 km
40 Cr: 16 µm/100 km
p = 45 MPa, v = 0,01 m/s, Schwenk
Ermöglicht 100 % schmierfreien Betrieb
igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr.
Erfahren Sie mehr zu unserem Gleitlager-Sortiment für den Einsatz unter Hochlast. Außerdem erhalten Sie einen Einblick in die Praxis und sehen, wo unsere Schwerlastlager erfolgreich im Einsatz sind. In unseren Whitepapern erhalten Sie zusätzliche Informationen zum Einsatz von Kunststoffgleitlagern für Schwerlast-Anwendungen.


Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal