Was ist iglidur?

iglidur Granulat

Woraus bestehen iglidur Werkstoffe?

Basispolymere

Fasern und Füllstoffe

Festschmierstoffe

Basispolymere mit Fasern und Festschmierstoffen unter der Lupe

Wie funktioniert der Selbstschmiereffekt?


Verschleißtest: iglidur im Vergleich zu anderen Kunststoffen

iglidur Verschleißvergleich gegen andere Kunststoffe
  • Rotation
  • Geschwindigkeit v = 0,3 m/s
  • Last p = 1 N/mm²
  • Wellenwerkstoff: V2A

Andere Gleitlager-Kunststoffe und ihre Eigenschaften

POM

PA66

PEEK

Eigenschaften unserer iglidur Werkstoffe

Gleitgeschwindigkeit

Gleitgeschwindigkeit

Belastung und Flächenpressung

Belastungsgrenzen

Reibwerte

Reibwerte

Verschleißfestigkeit

Verschleißfestigkeit

Zulässige Temperaturen

Zulässige Temperaturen

Toleranzen

Montagehinweise

Sind iglidur Gleitlager RoHS-konform?

iglidur improves Musterbox

Kostenlose Musterbox - iglidur Gleitlager

Reagenzgläser mit Granulat

Alle Werkstoffe im Detail

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung