Gleitlager - Einbau und Toleranzen

Einbau von Kunststoffgleitlagern

Montage von iglidur Gleitlager mit Einführwinkel 20°–30°.

Das finden Sie auf dieser Seite

iglidur Gleitlager mit Metallinnenring.

Welche Toleranz für die Aufnahmebohrung?

ISO-Toleranzsystem für iglidur Gleitlager [mm]

Durchmesser d1Gehäuse H7Welle h9E10 (Toleranzen nach ISO 3547-1)E11 (Toleranzen nach ISO 3547-1)F10 (Toleranzen nach ISO 3547-1)D11 (Toleranzen nach ISO 3547-1)
bis 3+0,000 +0,010–0,025 +0,000+0,014 +0,054+0,014 +0,074+0,006 +0,046+0,020 +0,080
> 3 bis 6+0,000 +0,012–0,030 +0,000+0,020 +0,068+0,020 +0,095+0,010 +0,058+0,030 +0,105
> 6 bis 10+0,000 +0,015–0,036 +0,000+0,025 +0,083+0,025 +0,115+0,013 +0,071+0,040 +0,130
> 10 bis 18+0,000 +0,018–0,043 +0,000+0,032 +0,102+0,032 +0,142+0,016 +0,086+0,050 +0,160
> 18 bis 30+0,000 +0,021–0,052 +0,000+0,040 +0,124+0,040 +0,170+0,020 +0,104+0,065 +0,195
> 30 bis 50+0,000 +0,025–0,062 +0,000+0,050 +0,150+0,050 +0,210+0,025 +0,125+0,080 +0,240
> 50 bis 80+0,000 +0,030–0,074 +0,000+0,060 +0,180+0,060 +0,250+0,030 +0,150+0,100 +0,290
> 80 bis 120+0,000 +0,035–0,087 +0,000+0,072 +0,212+0,072 +0,292+0,036 +0,176+0,120 +0,340
> 120 bis 180+0,000 +0,040–0,100 +0,000+0,085 +0,245+0,085 +0,335+0,043 +0,203+0,145 +0,395
Whitepaper mit Montage-Gleitlager und geöffneten Seiten als Teaser.

Unser meistgelesenes Whitepaper

Toleranzen, Montage, Vermessung

Im Whitepaper finden Sie unter anderem folgende Themen:

Toleranzauslegung für richtiges Lagerspiel
So messen Sie Gleitlager aus Kunststoff richtig
Kunststoffgleitlager richtig montieren
Diagramm der empfohlenen Toleranzen für Kunststoff-Gleitlager mit Bereichen für positive und negative Bohrungsmaße zum Werkstück.
Diagramm der empfohlenen Toleranzen für Kunststoff-Gleitlager mit Bereichen für positive und negative Bohrungsmaße zum Werkstück.

Empfohlene Toleranzen


Verschiedene Einpressmethoden

Hydraulisch oder mechanisch

Ohne Presse

Automatische Montage

igutex Gleitlager nach dem Einschrumpfen

Einschrumpfen


Die Lage der Messebenen

Lagersitz prüfen

  • Eingepresst in die Bohrung muss die Gutseite des Lehrdorns das Lager leichtgängig passieren
  • Mit Diatester muss der Innendurchmesser der Lager an den Messebenen im Mittel innerhalb der vorgegebenen Toleranz liegen (siehe nebenstehende Abbildung)

Gleitlager einkleben

Empfohlene Klebstoffe:

Wichtig: Klebeflächen gut vorbereiten

  • Zu verklebende Oberflächen von Schmutz, Rost und anderen Fremdstoffen reinigen.
  • Oberflächen durch Schleifen leicht aufrauen
  • Klebeflächen gründlich entfetten, z. B. mit Alkohol, Nitroverdünnung oder Aceton.
  • Klebestellen anschließend gut trocknen lassen.

Richtlinien bei der spanenden Bearbeitung

VerfahrenDrehenBohrenFräsen
SchneidwerkstoffSSSSSS
Vorschub [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,5bis 0,5
Freiwinkel5 ... 1510 ... 12
Spannwinkel0 ... 103 ... 5
Schnittgeschwindigkeit [m/min]200 ... 50050 ... 100 bis 1000