Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln

Kettenführung im Vergleich mit Leitungstrommel und der Schriftzug „VS“.

Motorleitungstrommel oder Energiekette?

Energiekettensysteme

  • Große Produktauswahl
  • Verschiedenste Arten von Bewegungen möglich
  • Hohe Anforderungen an die Lebensdauer bei sehr hoher dynamischer Beanspruchung
  • Einbaufertig konfektionierte Energieführungen
  • Innovative, schnell zu montierende Produkte
  • Energie, Daten und Medien sicher in einem System führen
  • Verfahrweg bis 1.000 Meter
  • Online-Experten zur Lebensdauerberechnung

Motorleitungstrommeln

  • Schleifring und Motor für die Energieübertragung
  • Kostengünstig für einfache und kurze Verfahrwege
  • Einfacher Transport und Montage
  • Einfacher Wechsel des Einsatzortes
  • Durchmesser der Trommel von bis zu 8 Metern

Warum sind Energiekettensysteme am besten für lange Verfahrwege geeignet?


Ohne Schleifring

Alles in einem System

Dynamik

Motor / Steuerung

Platzsparend

Leitungslänge

Bandanlage für den Kohletransport mit langen Förderwegen im Kraftwerk.

Kohlekraftwerk

Kranbau

Wie finde ich das richtige Energiekettensystem?

Vom Einzelteil bis zum Komplettsystem

igus Kabelschlepp mit Leitungsführung und magenta markierter Bewegung über eine lange Strecke.

System P4.1

Konfektiertes CFCRANE-Kabel mit CE-, RoHS- und 36-Monate-Garantie-Symbolen.

Motorleitung CFCRANE

Kabelschlepp-System auf einer linearen Anlage mit geführten Leitungen und Rollen.

Einbaufertige Systemlösung

Weitere Informationen

Langer Transportweg mit Industrie-Icons entlang einer Skala.

Lange Verfahrwege

Zwei Techniker prüfen eine große Anlage mit Plänen.

Engineering-Projekte & Sonderlösungen

Monteure verbinden Kabel an einer industriellen Anlage.

Montageservice

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung