Energieführungssysteme für lange Verfahrwege

Was sie auf dieser Seite finden

Empfohlene Energieketten für lange Verfahrwege

drive-chain

NEU: drive-chain

igus e-chain mit mehreren Kabelketten und magentafarbenem Funksignal-Symbol.

NEU: Rollen e-kette P4HD.56R

Rollenkette für ein Fördersystem auf einer Industrieanlage am Hafen.

NEU: Komplettlösungen iSet

e-chain mit Kabelkanälen für bewegte Anwendungen.

Serie E4.1

  • Innenhöhen: 30-800 mm
  • Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen
  • Hintergriff für optimale Seitenstabilität
  • Außen- und Innenlaschen für schnelle Montage
e-chain E4.4 Energieführungskette in Seitenansicht.

Serie E4/4HD

  • Innenhöhen: 56-80 mm
  • Hohe Stabilität
  • Ideal für Heavy-Duty-Anwendungen
  • Vollstegig
e-chain P41 mit integriertem Energieführungssystem für bewegliche Leitungen.

Serie P4.1

  • Innenhöhen: 56-80 mm
  • Verfahrwege bis 800 m und mehr
  • Geschwindigkeiten bis >5 m/s
  • Intelligente Verschleißüberwachung möglich
Profil-Rollen-Energiekette P4

Serie P4

  • Innenhöhen: 32-42 mm
  • Verfahrwege bis 800 m und mehr
  • Geschwindigkeiten bis >10 m/s
  • Füllgewichte bis 7 kg/m
igus e-kette mit Rollen für eine geführte Energiekette.

Rollen e-kette

  • Innenhöhen: 32-80 mm
  • 75 % weniger Antriebsleistung
  • Geschwindigkeiten bis 6 m/s möglich
  • Gleichmäßiger Rollwiderstand
e-chain Auto-Glide-System mit Führungselementen für die Energiekette.

autoglide

  • Innenhöhen: 32-80 mm
  • 75 % weniger Antriebsleistung
  • Geschwindigkeiten bis 6 m/s möglich
  • Gleichmäßiger Rollwiderstand

Wo kommen Energiekettensysteme zum Einsatz?

Förderanlage für den Langstreckentransport am Industriegelände.

Verfahrweg: 615 m

Energiekettenführung an einer Schienenanlage in einer Industriehalle.

Geschwindigkeiten: bis 10 m/s

Hohe Lasten: 100 kg/m

Hohe Lasten: 100 kg/m

Effizienz: 57 % weniger Energie

Effizienz: 57 % weniger Energie

Long-Travel-Führung mit Energiekette an einer Industrieanlage.

Leiser Lauf

Schmutz & Staub

Schmutz & Staub

Temperaturen

Hebevorrichtung transportiert eine lange Stahlkonstruktion in einer Industrieanlage.

Säuren und Chemikalien

Schaltzahnräder werden per Hand entworfen.

Ihre Anwendung nicht dabei?

Ihre Vorteile auf einen Blick

Tusimice
  • Lange Verfahrwege von 1.000 Meter und mehr
  • Alle Medien, wie z.B. elektrische, hydraulische, pneumatische Energie, sowie digitale Signale - elektrisch oder mit Licht - und flüssige Medien können parallel zugeführt werden
  • Keine unnötige Schnittstellen
  • Füllgewicht bis 100 kg/m
  • Geringe Verfahrgeräusche
  • Hohe Energieeffizienz bei Rollen Energieketten
  • Lebensdauer von 10 Jahren und mehr mit Energieketten und Leitungen
  • Robust in allen Anwendungen wie Wind, Witterung, Schmutz, Chemikalien und Schüttgut
  • Schnelles Montieren und Nachrüsten von Leitungen und Schläuchen

Systemvergleich

Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln

Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln

Microflizz-System im Vergleich zur Stromschiene mit Funksymbolen.

Energiekettensysteme statt Stromschienen

Energiekettensysteme statt Festooning

Energiekettensysteme statt Festooning

Von der Beratung bis zur Montage

Engineering-Projekte & Sonderlösungen

Montageservice und Aftersales-Service

Montageservice und Aftersales-Service

Weitere Produkte für lange Verfahrwege

Konfektiertes CFCRANE-Kabel mit CE-, RoHS- und 36-Monate-Garantie-Symbolen.

Motorleitung CFCRANE

  • Für höchste Spannungen und Leistungen
  • Flammwidrig
  • UV-Beständigkeit: Hoch
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-2-1)
Motorleitung CF300.UL.D

Motorleitung CF300.UL.D

  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • Gleitende Anwendungen von 400 m und mehr
  • In- und Outdooranwendungen, UV-beständig
  • UV-Beständigkeit: Hoch
igus e-chain Leitung mit CE-, RoHS-, Clean-Room- und Garantie-36-Symbolen.

Lichtwellenleiter CFLG.LB

  • Für höchste Beanspruchung bei 5 x d
  • Außenmantel: TPE
  • gleitende Anwendungen (horizontal) von 400 m und mehr
  • UV-beständigkeit
igus e-chain mit gebündelten Leitungen und Magnetwellen-Symbol.

Sensor für positionsempfindliche Zug-/Schubkraftmessung EC.PP

  • Positionierungssystem in e-kette integriert
  • Liefert Informationen zu positionsabhängigen Zug- und Schubkräften
  • Positionsinformationen aus der Anwendung für andere Einsatzzwecke nutzen
Längsführung aus Metall mit zwei seitlichen Führungsprofilen.

Stahl Führungsrinne

  • Umfangreiches Größenprogramm für fast alle e-ketten®
  • Sehr leichte und universelle Montage
  • Sehr stabile und robuste Stahl Führungsrinne für spezielle Einsatzgebiete in rauen Umgebungen
Zwei igus PPDS-Steuergeräte mit Display, Tastenfeld und Seitengriffen.

Zustandsüberwachung i.Sense

  • Sichere Abschaltung oder Alarm-Funktion bei Systemstörung
  • Die Anlage stoppt bei Kraftüberschreitung
  • Individuell programmierbar und Ereignisprotokollierung im Datenspeicher
Große Kabeltrommel mit Schutzfolie in einer Lagerhalle.

Konfektionierte Energieketten

  • 95% weniger Konfektionierungszeit
  • Montagezeit reduzieren
  • Plug & Play Lösungen z.B. für die Schüttguttechnik
Kunststoff-Kettenschleppsystem in einer linearen Maschinenanlage.

plane-chain

  • Besonders kompakter Aufbau
  • Ausfallsicher und wartungsfrei
  • Durch Einhausung geschützt
  • Für hohe Geschwindigkeiten

i.Cee Wonderbox

  • Berührsungslose Systemüberwachung
  • Vorausschauende Lebensdaueraussagen für jedes einzelne Kettenglied
  • Platzsparende, externe Montage am Festpunkt

Versuch "Kettenaufstieg", "Windlast" und "lange Verfahrwege"

Kettenaufstieg bei langen Verfahrwegen

Windlast bei langen Verfahrwegen