Robuste Energieketten und Leitungen für die Minen- und Schüttguttechnik

Schiffsentlader im Hafen zum Entladen von Schüttgut.
  • Korrosionsfrei
  • Kostengünstiger, modularer Aufbau
  • Langlebigkeit bei geringstem Wartungsaufwand
  • Beständigkeit gegen Schmutz, Chemikalien und hohe Temperaturen
  • Bewährter, getesteter Werkstoff mit igus Systemgarantie
  • Geringes Gewicht bei hoher Stabilität
  • TÜV-geprüft

Geeignete Produkte für Anlagen im Schüttguthandling

igus Energiezuführung mit pink markiertem Biegeradius im Querschnitt.

e-kette P4.1

  • Verfahrwege bis 800 m und mehr
  • Hohes Füllgewicht bis 30 kg/m
  • Geschwindigkeiten bis 10 m/s möglich
  • Höhere Lebensdauer durch wartungsfreie Tribopolymer-Gleitlager
igus e-ketten Serie E4 für die Energiezufuhr in einer beweglichen Anlage.

e-kette 4040RHD/5050RHD

  • Verfahrwege bis 1000 m und mehr
  • Kabellast bis zu 50 kg/m
  • Geschwindigkeiten bis 6 m/s möglich
  • Unterschiedliche Rollentypen für optimale Anwendungsanpassung
Energiekettensystem mit Warnsymbol und Sensor zur Überwachung des Biegeradius.

24/7-Zustandsüberwachung

  • Kontinuierliche Zug- und Schubkraftmessung mittels speziellem Sensor
  • Bei Kraftüberschreitung Meldung und ggf. Abschaltung der Anlage, um Folgeschäden zu verhindern
Energieketten-System mit mehreren Leitungen für die Kabelführung.

Anschlussfertige Energieführungen

  • Beschaffungsoptimierung: ein System, eine Artikelnummer
  • Zeit sparen: 95 % weniger Konfektionierungszeit
  • Montagezeit reduzieren: weniger Maschinenstillstand
Förderrinne mit seitlichen Führungen für Schüttgut.

Stahl-Führungsrinne

  • Für lange Verfahrwege
  • Sehr stabil und robust
  • Für extreme Belastungen
Kabelkette in einer Bulk-Handling-Anlage führt bewegliche Leitungen durch eine Stahlkonstruktion.

Dreh-Energieführungen

  • Drehwinkel 540° (in einer Ebene)
  • Drehwinkel von 900° und mehr mit MRM-Variante
  • Drehgeschwindigkeit bis zu 360°/s
Kabel mit rot-schwarzem Mantel und Prüfzeichen für CE, RoHS und 36 Monate Gewährleistung.

Motorleitung CFCRANE

  • Für höchste Spannungen und Leistungen
  • Flammwidrig
  • UV-Beständigkeit
  • Ölbeständigkeit
Kabel mit Cleanroom-Zulassung und CE-Kennzeichnung für industrielle Anwendungen.

Lichtwellenleiter CFLG.LB

  • Für höchste Beanspruchung bei 5 x d
  • Gleitende Anwendungen (horizontal) von 400 m und mehr
  • UV-beständig, mit TPE-Außenmantel
Blauer Schlauch mit punktierter Beschriftung.

Pneumatikschläuche

  • Abriebfest
  • Ölbeständig
  • Kühlmittelbeständig
  • Halogenfrei

Erfolgsgeschichten

Kohlekonveyor zwischen Halden und Förderbrücke im Kraftwerk.

Energiekette im Freilager der Aluminiumoxidproduktion

Förderanlage transportiert Eisenerz auf einer Bergbauanlage.

Weltrekord mit 670 m

Energieübertragungsrinne 5050RHD für Long travel am Kraftwerk Talwandi.

Braunkohlebagger

Langer Kabelschlepp für eine Förderanlage.

Schiffentlader

Förderanlage über dem Wasser entlang eines Stegs.

Schüttguthandling in Takonit-Mine

Förderanlage unter einer Industriebrücke mit Schienen und Metallkonstruktionen.

Weitere Informationen

Stacker & Reclaimer

Großbagger fördert Kohle in einem Tagebau.

Engineering-Service

Zwei Männer untersuchen gemeinsam eine Industrieanlage neben einer Schiene.

Montageservice

Schutzausrüstung und Schraubendreher auf einem Kabelkanal.

Lange Verfahrwege

P4-Energiekette mit langem Weg über einer Maschine, freigestellt.