Energie- und Signalzuführung für Portallader: Hohes Tempo, ruhiger Lauf

Zuverlässige Leitungsführung bei bis zu 33 m Verfahrlänge und Beschleunigungen bis zu 10 m/s

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Profilrollenketten der Serie P4, Energieketten der Serie E4.1, Führungsrinnen, chainflex Leitungen; alles fertig konfektioniert als readychain Komplettsystem geliefert.
  • Anforderungen: Die bisher gefertigten Portale sind 20 bis 33 Meter lang und benötigen entsprechend lange Leitungsführungen. Und das bei Verfahrgeschwindigkeiten von 3 m/s und Beschleunigungen von 7 bis 10 m/s2.
  • Branche: Intralogistik
  • Erfolg für den Kunden: Die P4 Rollenketten ermöglichen einen ruhigen, gleichmäßigen Lauf bei Verfahrwegen von bis zu 800 m Länge.
    Die nötige Antriebsleistung der Kette wurde deutlich reduziert und die Lebensdauer erhöht.
Rollenenergiekette an der Z-Achse eines Portals führt Kabel und Leitungen.

Problem

Lösung