Energieeffizienz mit igus® Energieketten und Leitungen verbessern

Bis zu 57 % Energieverbrauch mit energieeffizienten Energieketten und Leitungen senken

„Was sollte man bei der Auswahl von e-ketten® unter dem Aspekt der Instandhaltung berücksichtigen?“

10 Tipps & Tricks Whitepaper zum ECS-Instandhaltungsratgeber mit aufgeklappten Seiten.

Energie sparen mit Energieketten

Balkendiagramm mit Energieeffizienzvergleich für System P4, Rol E-Chain, System E4.1, chainflex und Standard.
Balkendiagramm mit Energieeffizienzvergleich für System P4, Rol E-Chain, System E4.1, chainflex und Standard.

Energiesparende Energieketten

Rollen-Energiekette P4

  • Bis zu 57 % weniger Antriebsleistung
  • Lange Verfahrwege bis 800 m
  • Zusatzlasten bis 30 kg/m

Rollende Bewegung statt gleitend

ECS-Kabelschleppkette mit einem Sensor am unteren Lauf.
  • Bis zu 37 % weniger Antriebsleistung
  • Verfahrwege von über 400 Meter
  • Zusatzlasten bis 50 kg/m

Kleinere Energieketten

iglidur Gleitelemente in einer e-kette mit mehreren verbundenen Segmenten.
  • Bis zu 17 % weniger Antriebsleistung
  • Kleiner dimensioniert, stabiler und leichter
  • Verfahrwege über 200 m

Energiesparende Leitungen chainflex

Steuerleitung CF9

igus chainflex CF99 Kabel mit mehradrigem Aufbau.
  • Bis zu 17 % weniger Antriebsleistung
  • Für höchste Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel

Motorleitung CF34.UL.D

  • Bis zu 17 % weniger Antriebsleistung
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel

Servoleitung CF270.UL.D

  • Bis zu 17 % weniger Antriebsleistung
  • Für mittlere Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel

Warum es sich lohnt, auf Energieketten von igus zu setzen

Testlabor einer Fabrikhalle mit Fördertechnik und großen Kabelkettenanlagen.

Getestet im igus Labor

Garantie für igus Produkte: bis zu 4 Jahre Garantie.

Garantie auf Energieketten

Recycling-Programm

Das könnte Sie auch interessieren

chainflex Preis-Leistungs-Verhältnis

Energieführen leicht gemacht

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung