Technik verbessern und Kosten senken mit igus® Energiekettensystemen

Welche Anwendung dürfen wir optimieren?

Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite

Größter Energieketten-Onlineshop

Ihr Einsparpotenzial mit igus Energiekettensystemen

Technik verbessern

Kabelschlepp für Energieketten mit farbigen Leitungen und Tech-up Cost-down-Logo.

10 Jahre und länger. Mit 36 Monaten Garantie

e-chains-Gewichtssymbol mit Kettensegmenten und Gegengewicht für geringes Systemgewicht.

Gewicht um bis zu 48 % reduziert

igus e-kette mit wenig Einbauraum und geführten Kabeln für enge Anwendungen.

Über 80 % weniger Bauraum möglich

igus e-chain mit Headset-Symbol für geräuscharmen Lauf.

Geräuschemissionen um 25 % gesenkt

Kosten senken

igus e-chain für die Installation mit orangefarbener Schutzkappe und Skala.

Montagezeit um bis zu 88 % reduziert

e-kette mit Sensor für Wartungsintervall an einer rotierenden Anwendung.

Wartungsintervalle verlängert und 40.000 Euro gespart*

Unsere Lösungen für Technik verbessern und Kosten senken in der Praxis

igus MultiTherm-Anlage mit e-ketten für sichere Leitungs- und Schlauchführung in einer Werkhalle.
Bildcollage mit mehreren Beispielen für Energieketten in Industrieanlagen und Maschinen.
Bagger transportiert Bauxit auf einer Förderanlage im Tagebau.

Das könnte Sie auch interessieren

Mehrere igus Whitepaper-Broschüren auf orangefarbenem Hintergrund.

Energieketten Whitepaper

igus Chainflex und e-kettensysteme Produktübersicht mit verschiedenen Kabel- und Energiekettenmodulen.

Energieketten-Muster

cradle-chain E2.1.CG aus Recycling-Material mit grünem Kreispfeil für chainge und igumid CG.

Energieketten recyceln lassen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung