Change Language :

Starten Sie jetzt damit, die Wartungsintervalle Ihrer Maschinen mit Energieketten-Systemen zu verlängern und sparen Sie mehrere tausend Euro Ausfall- oder Stillstandskosten ein.
*igus Anwendung bei Tata Steel Haldia Indien mit einem Verfahrweg von 480 m und einer Kettenlänge von 240 m konnte ein Austausch im Wert von ca. 40.000 € vermieden werden.
Oft ist die Wartungsfreiheit von igus Energieketten-Systemen über lange Zeiträume und im rauhen Betrieb der ausschlaggebende
Faktor für die Entscheidung. Anlagen mit 200 m Verfahrweg sind seit 8 Jahren mit minimaler Wartung im Betrieb. Anlagen bis 60 m Verfahrweg
sind seit 15 Jahren praktisch ohne Wartung in Betrieb.

▼Kosten senken
Mit unserem Lebensdauerrechner ermitteln Sie in wenigen Klicks eine Aussage über die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer der Energiekette. Die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer wird in Doppelhüben und Kilometern errechnet.

▼Kosten senken
Maschinen und Anlagen proaktiv warten bevor es zu Stillständen oder Qualitätsverlusten kommt. Mit smart plastics beginnt das Zeitalter wirklich planbarer Reparaturarbeiten – für Instandhaltung in ihrer klügsten und effektivsten Form.

▼Kosten senken
Durch regelmäßige oder permanente Erfassung des Maschinenzustandes die Sicherheit und Maschineneffizienz erhöhen. Fehlfunktionen werden sekundenschnell erfasst und die Anlage abgeschaltet, was noch teurere Folgeschäden effektiv vorbeugt. Instandhaltung am Puls der Maschine.

▼Kosten senken
Schnelle und fehlerfreie Montage und Wartung aller Komponenten durch qualifiziertes Fachpersonal, dadurch geringe Stillstandszeiten und eine igus System-Garantie, je nach Anwendung.