Verschleißarme Rollenenergieketten für Beladeportale in der Automobilindustrie

Im Dauerbetrieb arbeiten die Rollenenergieketten im Portal zuverlässig, leise und energieeffizient

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Profilrollen-Energiekette P4.32 mit autoglide System und Alu-Führungsrinnen, geliefert als vorkonfektioniertes readychain-System
  • Anforderungen: hohe Dynamik bei Verfahrgeschwindigkeiten von 6 m/s und Beschleunigungen von 6m/s2; Verschleißfestigkeit; hohe Verfügbarkeit; Geräuschminimierung
  • Branche: Automobilindustrie, Werkzeugmaschinen
  • Erfolg für den Kunden: die Rollenenergieketten gehen die hohe Dynamik der Anlage im Dauerbetrieb problemlos mit; das Rollensystem ist verschleißfest, zuverlässig, laufruhig und benötigt im Vergleich zu gleitenden Ketten 57 % weniger Antriebsleistung;v das fertig vorkonfektionierte readychain System konnte die Montagezeit- und Kosten minimieren
Lineares Portalsystem in einer Industriehalle montiert.

Problem

Lösung

Rolleneenergiekette an einem Schwenkarm in einer Industrieanlage führt Kabel und Schläuche.
Hand zeigt auf ein Bauteil an einer Anlage in der Produktion.
GROB-Bearbeitungsanlage mit linearem Portal in einer Fertigungshalle.
Linearportal mit Schlitten und Antriebseinheit für eine industrielle Achse.