Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

chainflex® Motorleitung CF340

  • Beanspruchung: Für höchste Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-Beständigkeit: Hoch
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • PVC-frei
  • chainflex® class: 7.6.4.1
Produkt­beschreibung
chainflex® Motorleitung CF340

Typische Anwendungsbereiche
  • Für höchste Beanspruchung
  • Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, auch bei Bioölen
  • In- und Outdooranwendungen, UV-beständig
  • Freitragende Verfahrwege und gleitende Anwendungen von 400 m und mehr
  • Regalbediengeräte, Bearbeitungs-/Werkzeugmaschinen, schnelles Handling, Reinraum, Halbleiterbestückung, Outdoor-Krane, Tieftemperatur-Anwendungen
Garantierte Lebensdauer für diese Serie gemäß Garantie Bedingungen
Weitere Informationen: chainflex® Garantie
Doppelhübe*       5 Millionen 7,5 Millionen 10 Millionen
Temperatur, v max. [m/s] a max. Verfahrweg R min. R min. R min.
von/bis [°C] freitragend gleitend [m/s2] [m] [Faktor x d] [Faktor x d] [Faktor x d]
-35 / -25         10 11 12
-25 / +80 10 6 100 ≤ 400 7,5 8,5 9,5
+80 / +90         10 11 12
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - bitte fragen Sie nach Ihrer individuellen Berechnung.
Zertifikate und Standards
UV-Beständigkeit
Hoch Silikonfrei
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 – Stand 1992) Halogenfrei
In Anlehnung an EN 60754 EAC
Zertifiziert nach Nr. TC RU C-DE.ME77.B.01255 Bleifrei
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II) Reinraum
Gemäß ISO Klasse 1. Außenmantelwerkstoff entspricht der CF9.15.07, geprüft durch IPA nach Norm 14644-1 CE
In Anlehnung an 2014/35/EU
Technische Daten
Downloads