Hohe Geschwindigkeit, lange Verfahrwege: Sichere Leitungsführung für 12 STS-Krane

12 Ship-to-Shore Krane in Antwerpen wurden mit robusten Heavy Duty Energieketten ausgestattet.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: E4/4 Heavy Duty Energiekette, chainflex Leitungen, Condition Monitoring System
  • Anforderungen: Es brauchte eine Leitungsführung, die lange Verfahrwege und große Leitungsgewichte erlaubt und dauerhaft zuverlässig arbeitet. Da die Laufkatzen bis zu 240 Metern pro Minute zurücklegen, musste das System auch für hohe Verfahrgeschwindigkeiten ausgelegt sein.
  • Branche: Krane
  • Erfolg für den Kunden: Die Energieketten zeichnen sich durch ihre besonders hohe Materialstärke und Lebensdauer aus und können auch höhere Zug- und Schubkräfte bewältigen. Ein weiterer Vorteil ist die Gewichtsersparnis gegenüber einem herkömmlichen System. Eingebaute Sensorik überwacht darüber hinaus die Druck- und Zugkräfte der Energiekette und erlaubt präventive Wartungsmaßnahmen.
Containerumschlag im Hafen mit Kran und gestapelten Containern.

Problem

Lösung

Förderkette in einer industriellen Anlage führt Kabel und Schläuche durch einen engen Schacht.