Energiekette für Hallenkrane in Gießerei bei hoher Temperatur und Verschmutzung

Robuste E4/4 Rollen-Energieketten arbeiten bei Extrembedingungen in drei Hallenkranen zuverlässig

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten des Typs E4/4, als Rollenenergieketten ausgeführt
  • Anforderungen: Hohe Temperaturen von dauerhaft 55 °C in der Gießerei, gepaart mit hohen Verschmutzungen durch Formensand, Graphit und metallischen Staub.
  • Branche: Kranbau
  • Erfolg für den Kunden: Die Ketten sind robust und erlauben lange Verfahrwege. Als Rollenenergieketten wurde die Antriebsleistung des Krans für die Bewegung der Ketteauf unter 25 % reduziert. Es konnte ein dauerhaft störungsfreier Betrieb in einer sehr rauen Umgebung erzielt werden.
Industriehallen mit großen gelben Brückenkranen und schweren Maschinenbauteilen.

Problem

Lösung

Großer gelber Industrietransport auf einem Tieflader wird in einer Halle von Arbeitern positioniert.