TH3 – Erste Hygienic Design e-kette®

iglidur e-kettenserie mit blauem Kabelträger im gebogenen Verlauf und red dot award 2017 winner-Logo.
  • Einfach zu reinigen
  • Weltweit erste Kunststoff-Energiekette entwickelt nach „Hygienic Design Richtlinien“
  • FDA konform - Mit der für Kunststoffelemente in der Lebensmittelindustrie typisch blauen Werkstofffarbe (bestehend aus igumid TH NB für die Seitenteile und igumid TH G für Rahmen und Anschlußelemente)
  • Verschraubungsfreie Konstruktion
  • Gute Beständigkeit gegen aggressive Reinigungsmittel und Chemikalien
  • Abgerundete Kanten vermeiden Toträume und daraus resultierende Keimbildung
  • Kein „Material auf Material“
  • Keine Verschraubungen
  • Einsatztemperatur -40°C / +70°C
  • Red Dot Award Winner 2017

Geschwindigkeit FLG / Beschleunigung FLG:

Temperatur:-40°C / +70°C

Brennbarkeitsklasse:

Energiekette TH3 in Aufschnittanlagen

Schindler & Wagner e-Chains-Anlage in einer sauberen Produktionshalle.

Energiekette TH3 in der Ernte-Anlage für Pilze

Förderanlage mit Kabelschleppketten in einer Industriehalle.

Was sind die Anforderungen einer Energiekette für den Lebensmittelkontakt?

Lieferprogramm:

TH3.25.Bi/26.070.8

TH3.25-Zeichnung mit zwei Varianten eines Kabelkanals, links mit zwei und rechts mit drei Fächern.
Art.-Nr. Kammerbreite [mm]BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 26/2670 86 703525,5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 26/20,5/2695111703525,5180110300

Anschlusselemente

Hygienische Profilansicht eines e-Kettensystems mit Maßangaben.
Hygienische Profilansicht eines e-Kettensystems mit Maßangaben.
Art.-Nr. A [mm]Bi [mm]Ba [mm]
TH3.250.2/26.12.8.A77,57086
TH3.250.3/26.12.8.A102,595111

TH3.45.Bi/20.090.8

TH3.45 Abmessungen von drei Kabelketten-Varianten in Frontansicht mit Maßangaben.
Art.-Nr. BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8 145165905745250120338

Anschlusselemente

Hygienisches TH3-45 AE-Band mit rot und grün markierten Messlinien im technischen Querschnitt.
Hygienisches TH3-45 AE-Band mit rot und grün markierten Messlinien im technischen Querschnitt.
Art.-Nr. A [mm]Bi [mm]Ba [mm]
TH3.450.2/20.12.8.A807090
TH3.450.3/20.12.8.A10595115
TH3.450.5/20.12.8.A155145165

Auch als einbaufertiges Komplettsystem lieferbar

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung