Change Language :
Werkstofftabelle
Allgemeine Eigenschaften
Einheit
iglidur® L350
Prüfmethode
Dichte
g/cm³
1,54
Farbe
dunkelgrau
Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F.
Gew.-%
0,4
DIN 53495
Max. Wasseraufnahme
Gew.-%
1,4
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl
µ
0,07 – 0,18
pv-Wert, max. (trocken)
MPa x m/s
3,00
Mechanische Eigenschaften
Biege-E-Modul
MPa
15.882
DIN 53457
Biegefestigkeit bei +20°C
MPa
210
DIN 53452
Druckfestigkeit
MPa
210
Maximal empfohlene Flächenpressung (20°C)
MPa
59
Shore-D-Härte
80
DIN 53505
Physikalische und thermische Eigenschaften
Obere langzeitige Anwendungstemperatur
°C
+180
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur
°C
+210
Untere Anwendungstemperatur
°C
-100
Wärmeleitfähigkeit
[W/m x K]
0,61
ASTM C 177
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C)
[K-1 x 10-5]
7
DIN 53752
Elektrische Eigenschaften
Spezifischer Durchgangswiderstand
Ωcm
> 105
DIN IEC 93
Oberflächenwiderstand
Ω
> 105
DIN 53482
Tabelle 01: Werkstofftabelle iglidur® L350

Abb. 01: Zulässige pv-Werte für iglidur® L350-Gleitlager
pv-Werte von iglidur® L350
Mit iglidur® L350 steht ein weiteres schmier- und wartungsfreies iglidur® Material zur Verfügung, das für dauerhaft hohe Drehzahlen ausgelegt ist. Aufgrund der geringen Wärmedehnung und niedrigen Feuchtigkeitsaufnahme können Lager mit sehr geringem Grundspiel gefertigt werden. iglidur® L350 eignet sich vor allem für den Einsatz in Ventilatoren, Lüftern, oder Elektromotoren – und das zu noch einmal geringeren Kosten.
Abb. 01: Zulässige pv-Werte für iglidur® L350-Gleitlager mit 1 mm Wandstärke im Trockenlauf gegen eine Stahlwelle, bei +20 °C, eingebaut in ein Stahlgehäuse
X = Gleitgeschwindigkeit [m/s], Y = Belastung [MPa]

Abb. 04: Reibwerte in Abhängigkeit von der Gleitgeschwindigkeit,p = 0,75 MPa
X = Gleitgeschwindigkeit [m/s], Y = Reibwert μ
Reibung und Verschleiß
Der sehr geringe Reibwert bleibt auch über hohe Geschwindigkeiten sehr konstant niedrig. Abb. 04 zeigt diesen Zusammenhangauf einer Stahlwelle bei 0,75 MPa Flächenpressung.

Abb. 05: Verschleiß, rotierende Anwendung mitunterschiedlichen Wellenwerkstoffen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
Y = Verschleiß [μm/km]
Wellenwerkstoffe
Abb. 05 zeigt den Verschleißvergleich zwischen einem Sinterlager, sowie Lagern aus den Werkstoffen iglidur® L500 und L350. Ab einer Gleitgeschwindigkeit von 1,5 m/s steigt der Verschleiß des Sinterlagers exponentiell an, während die iglidur® Gleitlager bis über 3 m/s einen nahezu gleichbleibend niedrigen Verschleiß aufweisen.
A = Aluminium, hartanodisiert
B = Automatenstahl
C = Cf53
D = Cf53, hartverchromt
E = St37
F = V2A
G = X90

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal