Automatisierte Produktionsanlage mit Fördersystemen und Maschinen in einer Industriehalle.

iglidur Werkstoffe für Dauerlauf-Einsatz


iglidur J - Der vielseitige Dauerläufer

  • Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
iglidur J Granulat Werkstoff in gelber Schüttung.

iglidur W300 – Der Dauerlaufklassiker bis 30 MPa

  • Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
  • Für besonders hohe Standzeiten
  • Niedriger Reibwert
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit
Granulat aus Werkstoff in heller Farbe als Materialprobe.

iglidur J3 - Der neue Dauerläufer

  • Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
  • Bis 10 MPa, bis zu dreimal verschleißfester als iglidur J
  • Niedrige Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • PTFE-frei und auf schädliche PFAS getestet ➔ Mehr Infos
iglidur J3 Granulat-Werkstoff in gelb.

iglidur J3B - Bewährtet Long-Life Werkstoff in schwarz

  • fügt sich auch optisch ideal in Ihr Design ein
  • Geringe Reibwerte
  • Hält besonders lange in verschiedensten Anwendungen
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Schwarzes Granulat Werkstoff als Haufen auf weißem Hintergrund.

iglidur J350 – Dauerläufer mit hoher Dimensionsstabilität bei Temperatur

  • Mit vielen Wellen und Belastungskollektiven einsetzbar
  • Sehr niedrige Reibwerte auf Stahl
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Für den Einsatz bis +180 °C dauernd
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
Granulat Werkstoff in beiger Farbe als Haufen auf weißem Hintergrund.

iglidur J260 - Ideal für Kunststoffwellen

  • Ideal für Kunststoffwellen
  • Sehr guter Reibwert bei niedrigen und mittleren Lasten
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Höhere Temperaturbeständigkeit als iglidur J
Granulat aus iglidur J260 Werkstoff.

iglidur W360 - Dauerläufer bis +180 °C

  • Dauerläufer mit Allroundprofil
  • Sehr verschleißfest
  • Bis +180 °C dauerhaft
  • Geeignet für feuchte Umgebung
Granulat aus iglidur W360 Werkstoff.

iglidur L250 - Für schnell rotierende Anwendungen

  • Für hohe Geschwindigkeiten
  • Speziell entwickelt für schnell rotierende Anwendungen
  • Sehr geringe Reibwerte
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit
Beiger Granulat-Werkstoff als Haufen auf weißem Hintergrund.

iglidur L350 - Der Schnellrotierende

  • Für hohe Rotationsgeschwindigkeiten
  • Bis 3,5 m/s rotierend
  • Temperaturbeständig bis +210 °C dauerhaft
  • Gute Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Extrem Verschleißfest
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Standardprogramm ab Lager
Granulat aus Werkstoff auf weißem Hintergrund.

iglidur L500 - Für extreme Rotationsgeschwindigkeiten

  • Temperaturfest und Medienbeständig
  • Bis +250 °C dauerhaft
  • Bis 5 m/s rotierend
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit
Granulat aus dunklem Werkstoff.

iglidur R - Der Low-Cost Werkstoff

  • Low-Cost-Werkstoff
  • Niedrige Reibwerte
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Sehr kostengünstig
  • PTFE-frei und auf schädliche PFAS getestet ➔ Mehr Infos
Granulat aus Werkstoff.

iglidur D - Low-Cost mit Silikon

  • Low-cost-Werkstoff mit Silikon
  • Niedrige Reibwerte bei hohen Geschwindigkeiten
  • Für niedrige Belastungen
  • Sehr kostengünstig
Grünes Granulat-Werkstoff für iglidur D.

iglidur J200 - Spezialist für Aluminiumwellen

  • Speziell für Aluminiumwellen
  • Extreme Lebensdauer auf eloxiertem Alu
  • Niedrige Reibwerte
  • Niedriger Verschleiß
J200 Werkstoff

iglidur E7 - Ideal für Schwenkbewegungen

  • Schwingungsdämpfend
  • Geräuschdämpfend
  • Sehr geringe Reibwerte
  • Hervorragende Verschleißwerte bei niedrigen bis mittleren Lasten

iglidur E - Extrem verschleißfest

  • Für hohe Geschwindigkeiten
  • Sehr geringe Reibwerte
  • Verschleißfester Dauerlauf-Werkstoff
  • Schwingungsdämpfend
  • Bestes Verhalten bei weichen Wellen
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Granulat Werkstoff in Haufen.

iglidur improves Musterbox mit Musterlager-Set und Vergleichstafeln.

Kostenlose Gleitlager-Musterbox

iglidur Werkstoffe unter der Lupe

So funktionieren iglidur Werkstoffe