iglidur® A500, Polysorb Tellerfeder

Für Temperaturen bis zu +250 °C, FDA-konform, geringes Gewicht

iglidur® A500, Polysorb Tellerfeder
iglidur® A500, Polysorb Tellerfeder drawing
1 von 2
iglidur® A500, Polysorb Tellerfeder
iglidur® A500, Polysorb Tellerfeder drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: A500TEM-05
  • Material: iglidur® A500
  • Form: Tellerfedern
  • Abmessungen:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • iglidur® A500: Hochtemperaturmaterial
  • Ausgleich von Axialspiel und Fertigungstoleranzen
  • geringes Gewicht

iglidur® A500 | Der Dauerläufer bei höheren Temperaturen im Foodbereich

iglidur® A500 ist für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Es besitzt eine außergewöhnlich gute Chemikalienbeständigkeit und eignet sich so für die schwierigsten Einsätze im Umfeld der Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie. Obwohl iglidur® A500 ein sehr weicher Werkstoff ist, besitzt er gleichzeitig eine hervorragende Druckfestigkeit, selbst bei hohen Temperaturen.

Typische Anwendungsbereiche

  • Getränkeindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Medizintechnik

Wann nehme ich es?

  • Wenn FDA-Konformität gefordert ist
  • Wenn sehr hohe Chemikalienbeständigkeit gefordert ist
  • Wenn gute Abriebfestigkeit gefordert ist
  • Für Temperaturbeständigkeit von –100 °C bis +250 °C

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn höchste Verschleißfestigkeit gefordert ist
  • Wenn keine hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit gefordert ist
  • Wenn ein preisgünstiges Universallager gesucht wird
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger