iglidur® A181PF, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - A181PFFM

Das Universallager für Food-Kontakt

iglidur® A181PF, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - A181PFFM
iglidur® A181PF, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - A181PFFM drawing
1 von 2
iglidur® A181PF, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - A181PFFM
iglidur® A181PF, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - A181PFFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: A181PFFM-0608-06
  • Material: iglidur® A181PF
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • PTFE-free
  • Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Geeignet für hohe Geschwindigkeiten
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Besonders resistent gegen Kantenpressung
  • Besonders resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • FDA-konform
  • EU 10/2011-konform
iglidur® A181PF | Das Universallager für Food-Kontakt
PTFE freier Werkstoff basierend auf unserem bewährten iglidur® A181. iglidur® A181PF bietet sowohl FDA als auch 10/2011 EG-Konformität. Die blaue Farbe erleichtert zudem die häufig im Lebensmittelbereich gewünschte „optische Detektierbarkeit“. Bezüglich der mechanischen Eigenschaften, Temperatur- und Medienbeständigkeit direkt mit iglidur® A180 vergleichbar, ist iglidur® A181PF bezüglich der Verschleißfestigkeit in den meisten Konstellationen nochmals verbessert.

Typische Anwendungsbereiche

Getränkeindustrie
Lebensmittelindustrie
Medizintechnik

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen

 
Wann nehme ich es?
  • Wenn FDA-Konformität gefordert ist
  • Wenn ein Werkstoff konform der 10/2011 EG benötigt wird
  • Wenn ein universeller Werkstoff für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln gesucht wird
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden 

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung