iglidur® ECO G, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - ECOGFM

Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis

iglidur® ECO G, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - ECOGFM drawing
iglidur® ECO G, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - ECOGFM
1 von 2
iglidur® ECO G, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - ECOGFM drawing
iglidur® ECO G, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - ECOGFM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: ECO-GFM-0810-09
  • Material: iglidur® ECO-G
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 9 mm
    • b2 1 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr gute Reibwerte
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
  • Foggingverhalten nach DIN 75201-B
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler