iglidur® FPF, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm

iglidur® FPF, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® FPF, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm drawing
1 von 2
iglidur® FPF, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® FPF, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: FPFFM-0608-06
  • Material: iglidur® FPF
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Mehr iglidur® FPF Artikel
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Leitfähig und PTFE-frei
  • Reduziert Kosten für Wartung und Schmierung
  • Gleiche oder bessere tribologische Eigenschaften im Vergleich zu iglidur F, abhängig von der jeweiligen Anwendung
Der neue Werkstoff iglidur FPF ist nicht nur leitfähig, und eignet sich dafür besonders für Anwendungen mit ESD-Anforderungen, sondern auch PTFE-frei.
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung