iglidur® A290, zylindrisches Gleitlager, mm - A290SM

Der Robuste mit guter Abriebfestigkeit

iglidur® A290, zylindrisches Gleitlager, mm - A290SM
iglidur® A290, zylindrisches Gleitlager, mm - A290SM drawing
1 von 2
iglidur® A290, zylindrisches Gleitlager, mm - A290SM
iglidur® A290, zylindrisches Gleitlager, mm - A290SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: A290SM-0304-03
  • Material: iglidur® A290
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Der Robuste mit guter Abriebfestigkeit
  • Wenn es auf geräuscharmen Lauf ankommt
iglidur® A290 | Der Robuste mit guter Abriebfestigkeit
iglidur® A290 Gleitlager wurden entwickelt für gute Abriebfestigkeit und einem geräuscharmen Lauf. Gegenüber Lagern aus dem Werkstoff iglidur® A200 konnten die tribologischen und mechanischen Eigenschaften erheblich verbessert werden.

Typische Anwendungsbereiche

Lebensmittelindustrie

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen

 
Wann nehme ich es?
  • Bei niedrigen Geschwindigkeiten
  • Wenn es auf geräuscharmen Lauf ankommt
  • Wenn das Lager physiologisch unbedenklich sein soll
  • Bei hohen mechanischen Eigenschaften
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung