iglidur® E, zylindrisches Gleitlager, mm - ESM

iglidur® E, zylindrisches Gleitlager, mm - ESM
iglidur® E, zylindrisches Gleitlager, mm - ESM drawing
1 von 2
iglidur® E, zylindrisches Gleitlager, mm - ESM
iglidur® E, zylindrisches Gleitlager, mm - ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: ESM-0608-06
  • Material: iglidur® E
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr geringe Reibwerte
  • Verschleißfester Dauerlauf-Werkstoff
  • Schwingungsdämpfend
iglidur E zeichnet sich besonders durch seine hohe Standzeit in Kombination mit Wellen aus Aluminium aus. Vor allem in linearen und schwenkenden Bewegungsprofilen bietet iglidur E besonders gute Verschleißeigenschaften. ​
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler