iglidur® G V0, zylindrisches Gleitlager, mm - GV0SM

V0-Einstufung nach UL94, universell

iglidur® G V0, zylindrisches Gleitlager, mm - GV0SM
iglidur® G V0, zylindrisches Gleitlager, mm - GV0SM drawing
1 von 2
iglidur® G V0, zylindrisches Gleitlager, mm - GV0SM
iglidur® G V0, zylindrisches Gleitlager, mm - GV0SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: GV0SM-0608-06
  • Material: iglidur® GV0
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
iglidur® G V0 | V0-Einstufung nach UL94, universell
iglidur® GV0 ist der erste iglidur® Werkstoff mit V0 Rating nach UL94 für den universellen Einsatz im Normaltemperaturbereich und ist damit prädestiniert für Anwendungen mit hohen Brandschutzauflagen (Fahrzeuginnenraum, Luftfahrt, Gebäudetechnik usw.). Alle anderen iglidur® Werkstoffe mit V0 Rating gehören zum Hochtemperatursegment. Die allgemeinen mechanischen und thermischen Eigenschaften sind weitgehend vergleichbar mit dem Allrounder iglidur® G.

Typische Anwendungsbereiche
  • Passagiersitze
  • Aufzüge
  • Rolltreppen
  • Schaltschränke
  • Scharniere
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen

 
Wann nehme ich es?
  • Wenn ein nach UL94 V0-klassifiziertes Gleitlager für normale Umgebungsbedingungen benötigt wird
  • Wenn ein ökonomisches nach UL94V0- klassifiziertes Gleitlager benötigt wird
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler