iglidur® H4, zylindrisches Gleitlager, mm - H4SM

Der Automotive-Standard für Temperaturen bis zu +200 °C

iglidur® H4, zylindrisches Gleitlager, mm - H4SM
iglidur® H4, zylindrisches Gleitlager, mm - H4SM drawing
1 von 2
iglidur® H4, zylindrisches Gleitlager, mm - H4SM
iglidur® H4, zylindrisches Gleitlager, mm - H4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: H4SM-0405-04
  • Material: iglidur® H4
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Geeignet für hohe Geschwindigkeiten
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Sehr hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
iglidur® H4 | Der Automotive-Standard für Temperaturen bis zu +200 °C
iglidur® H4-Gleitlager stehen für hohe Tragfähigkeit, gute Abriebfestigkeit und gute Temperaturbeständigkeit, wenn zudem noch wirtschaftliche Gesichtspunkte im Vordergrund stehen. Temperaturen bis +200 °C, zulässige Flächenpressung bis 65 MPa, sehr gute Chemikalienbeständigkeit sind nur einige der wesentlichen Attribute. Festschmierstoffe senken den Reibwert und unterstützen den Verschleißwiderstand, der im Vergleich zu den ebenfalls sehr kostengünstigen iglidur® H2-Gleitlagern wesentlich verbessert wurde.

Typische Anwendungsbereiche

Automatentechnik
Automotive
Verpackungsindustrie

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen

 
Wann nehme ich es?
  • Bei Einsatz von Kraftstoffen, Ölen, usw.
  • Wenn hohe Verschleißfestigkeit gefordert ist
  • Für niedrige Reibwerte
  • Für hohe Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +200 °C
  • Für hohe Chemikalienbeständigkeit
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler