iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager, mm - J260SM

Ideal für Kunststoffwellen

iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager, mm - J260SM
iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager, mm - J260SM drawing
1 von 2
iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager, mm - J260SM
iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager, mm - J260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: J260SM-0608-06
  • Material: iglidur® J260
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr gute Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
iglidur® J260 | Ideal für Kunststoffwellen
Der Werkstoff iglidur® J260 bewährt sich immer wieder dort, wo höchste Lebensdauer und beste Reibwerte unter besonderen Einsatzbedingungen gefordert werden – vor allem auch in Verbindung mit Kunststoffwellen! iglidur® J260 ist ähnlich dem Klassiker iglidur® J ein Dauerläufer mit hervorragendem Verschleißverhalten, wobei die obere langzeitige Anwendungstemperatur mit +120 °C mehr Reserven bietet.

Typische Anwendungsbereiche

Automatentechnik
Maschinenbau
Roboterindustrie

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn Kunststoffwellen eingesetzt werden
  • Wenn die Temperaturbeständigkeit von iglidur® J nicht ausreicht
  • Wenn ein Lager mit guten Reibwerten gesucht wird
  • Wenn hohe Verschleißfestigkeit bis zu mittleren Lasten gewünscht wird
  • Wenn gute universelle Medienbeständigkeit gefordert wird
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler