1 von 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: J3SI-0203-03
- Material: iglidur® J3
- Form: Zylindrische Gleitlager
- Abmessungen:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
- Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperaturen
- Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
- Hervorragende Reibwerte
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
- Hohe Medienbeständigkeit
- Resistent gegen Kantenpressung
- Resistent gegen Stöße und Schläge
- Resistent gegen Schmutz und Staub
Iglidur® J3 | Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
iglidur® J3 ist ein Werkstoff mit verbesserter Verschleißfestigkeit bei niedrigen bis mittleren Belastungen und hohen Geschwindigkeiten. Die Lebensdauer ist um bis zu 300 % höher als bei iglidur® J, dem bewährten Top-Dauerläufer-Material.
Typische Anwendungsbereiche
Automatentechnik
Druckindustrie
Getränkeindustrie
Glass industry
Luftfahrt
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
iglidur® J3 ist ein Werkstoff mit verbesserter Verschleißfestigkeit bei niedrigen bis mittleren Belastungen und hohen Geschwindigkeiten. Die Lebensdauer ist um bis zu 300 % höher als bei iglidur® J, dem bewährten Top-Dauerläufer-Material.
Typische Anwendungsbereiche
Automatentechnik
Druckindustrie
Getränkeindustrie
Glass industry
Luftfahrt
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Wann nehme ich es?
| Wann nehme ich es nicht?
|
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
Unsicher ob es passt?