iglidur® L250, zylindrisches Gleitlager, mm - L250SM

Für hohe Geschwindigkeiten

iglidur® L250, zylindrisches Gleitlager, mm - L250SM
iglidur® L250, zylindrisches Gleitlager, mm - L250SM drawing
1 von 2
iglidur® L250, zylindrisches Gleitlager, mm - L250SM
iglidur® L250, zylindrisches Gleitlager, mm - L250SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: L250SM-0608-06
  • Material: iglidur® L250
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Hervorragende Reibwerte
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge

iglidur® L250 | Für hohe Geschwindigkeiten

iglidur® L250 ist ein Werkstoff, speziell für hohe Drehzahlen, schnelle Gleitbewegungen und niedrige Reibwerte. Diese Vorteile kann der Werkstoff besonders bei niedrigen Belastungen ausspielen. Anwendungen, bei denen diese Vorteile eine Rolle spielen, sind Ventilatoren, Kleinmotoren, schnell laufende Sensoren oder die Magnettechnik.

Typische Anwendungsbereiche

  • Automotive

Wann nehme ich es?

  • Für Rotationsanwendungen mit hoher Geschwindigkeit
  • Wenn höchste Standzeiten gefordert werden
  • Bei niedrigen Lasten
  • Wenn es auf geräuscharmen Lauf ankommt
  • Für sehr geringe Reibwerte

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn hohe Druckbelastungen vorkommen
  • Wenn dauerhaft Temperaturen höher +90 °C vorliegen
  • Wenn geringe Feuchtigkeitsaufnahme gefordert wird
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger