- Artikelnummer: M210SM-2024-25
- Material: iglidur® M210
- Form: Zylindrische Gleitlager
- Abmessungen:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 25 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
- Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
- Gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
- Hervorragende Reibwerte
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Besonders resistent gegen Kantenpressung
- Besonders resistent gegen Stöße und Schläge
- Resistent gegen Schmutz und Staub
- Foggingverhalten nach DIN 75201-B
iglidur® M210 | Dickwandig für mittlere Lasten
iglidur M210 wurde speziell für den Einsatz im Mittellastbereich bei schwenkenden Lasten entwickelt. Zusätzlich wurde bei der Entwicklung darauf geachtet, den Werkstoff besonders gut für spritzgegossene dickwandige Lager verwenden zu können. Somit eignet sich iglidur M210 vor allem für Anwendungen, in denen dickwandige Buchsen verwendet oder ausgetauscht werden sollen, die gleichzeitig möglichst robust sind.
Typische Anwendungsbereiche
Agrartechnik
Maschinenbau
Möbel / Industrial Design
Textilindustrie
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung