iglidur® M260, zylindrisches Gleitlager, mm - M260SM

iglidur® M260, zylindrisches Gleitlager, mm - M260SM
iglidur® M260, zylindrisches Gleitlager, mm - M260SM drawing
1 von 2
iglidur® M260, zylindrisches Gleitlager, mm - M260SM
iglidur® M260, zylindrisches Gleitlager, mm - M260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: M260SM-2024-25
  • Material: iglidur® M260
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr gute Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
iglidur M260 wurde speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt. Zusätzlich wurde bei der Entwicklung darauf geachtet, den Werkstoff besonders gut für spritzgegossene dickwandige Lager verwenden zu können. Somit eignet sich iglidur M260 vor allem für Anwendungen, in denen dickwandige Buchsen verwendet oder ausgetauscht werden sollen, die gleichzeitig möglichst robust sind.
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger