iglidur® N54, zylindrisches Gleitlager, mm - N54SM

Das Biopolymer, auf Basis nachwachsender Rohstoffe

iglidur® N54, zylindrisches Gleitlager, mm - N54SM
iglidur® N54, zylindrisches Gleitlager, mm - N54SM drawing
1 von 2
iglidur® N54, zylindrisches Gleitlager, mm - N54SM
iglidur® N54, zylindrisches Gleitlager, mm - N54SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: N54SM-0608-06
  • Material: iglidur® N54
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Auf Basis nachwachsender Rohstoffe

iglidur® N54 | Das Biopolymer, auf Basis nachwachsender Rohstoffe

iglidur® N54 ist der erste iglidur®-Werkstoff, der zu großen Teilen auf Biopolymeren basiert. Neben der ohnehin für alle iglidur®-Werkstoffe gegebenen Schmiermittelfreiheit ist dies ein weiterer Schritt hin zu einer positiven Umweltbilanz. Gute Reibwerte gepaart mit Standzeiten, die den Serieneinsatz in sporadisch bewegten Anwendungen erlauben, geben diesem Werkstoff einen festen Platz im iglidur®-Programm.

Typische Anwendungsbereiche

  • Maschinenbau
  • Möbel / Industrial Design

Wann nehme ich es?

  • Bei sporadisch bewegten Anwendungen mit geringen bis mittleren Belastungen
  • Bei quasi statischen Belastungen
  • Wenn die Umweltbilanz eines Produkts optimiert werden soll

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn ein universelles Standardmaterial gesucht wird
  • Wenn hohe Bewegungsfrequenz und Dauerbetrieb vorliegen
  • Wenn erhöhte Temperaturen vorliegen
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger