iglidur® Q3E, zylindrisches Gleitlager, mm - Q3ESM

2-Komponenten Hochlastgleitlager für hohe Stückzahlen

iglidur® Q3E, zylindrisches Gleitlager, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, zylindrisches Gleitlager, mm - Q3ESM drawing
1 von 2
iglidur® Q3E, zylindrisches Gleitlager, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, zylindrisches Gleitlager, mm - Q3ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: Q3ESM-2023-10
  • Material: iglidur® Q3E
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • b1 10 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Für Hochlast entwickelt
  • Schmierfreier Trockenlauf
  • Kostengünstig durch Spritzgussfertigung
  • Wartungsfreier Einsatz
  • Im Testlabor geprüft, in der Praxis bewährt

iglidur Q3E-Gleitlager | Kostengünstiges Hochlast-Gleitlager für Großserien

Q3E-Gleitlager bestehen aus zwei Komponenten: einer für niedrige Verschleiß- und Reibwerte optimierten Gleitschicht im Inneren und einer besonders verstärkten äußeren Schicht für eine mechanisch hochfeste Schale. Hergestellt werden diese Gleitlager im Zweikomponenten-Spritzguss, wodurch sie für Serien äußerst kostengünstig sind.


Für hohe Beanspruchung entwickelt

Gleitlager aus iglidur Q3E-Material eignen sich für Heavy-Duty-Anwendungen, in denen klassischerweise Lager aus Metall- oder Faserverbundbuchsen zum Einsatz kommen und Kosteneinsparungen erreicht werden sollen, unter anderem in der Bau- und Landmaschinenindustrie. Ihre maximal empfohlene Flächenpressung liegt bei 180 MPa (statisch) und 76 MPa (dynamisch), wodurch sie viele Schwerlastanwendungen abdecken können.


Selbstschmierend und wartungsfrei

Der entscheidende Vorteil: Die Gleitlager benötigen keine regelmäßige Schmierung und sparen damit Kosten für Wartung und Schmiermittel. In das Polymer der Innenschicht sind mikroskopisch kleine Festschmierstoffe integriert, die sich während der Nutzung des Lagers sukzessive freisetzen. Teure Schäden an Wellen und Gleitlagern durch vernachlässigte oder nicht ordnungsgemäß durchgeführte Schmierung werden mit Q3E-Gleitlagern vermieden.



Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr