igutex® TX1, zylindrisches Gleitlager, inch - TX1SI

Das Hochlastlager bis 200 MPa

igutex® TX1, zylindrisches Gleitlager, inch - TX1SI drawing
igutex® TX1, zylindrisches Gleitlager, inch - TX1SI
1 von 2
igutex® TX1, zylindrisches Gleitlager, inch - TX1SI drawing
igutex® TX1, zylindrisches Gleitlager, inch - TX1SI
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: TX1SI-1214-16
  • Material: igutex® TX1
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 0.75 in
    • d2 0.875 in
    • b1 1 in
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Gewickelt
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
Das Hochlastlager bis 200 MPa
  • Bis 200 MPa statisch und 140 MPa dynamisch
  • Verschleißfest und formstabil
  • Gute Medienbeständigkeit
MATERIALS.TX1_DESCRIPTION
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler